Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Manguitos de refuerzo interior
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Manguitos de refuerzo interior
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
Racores para Tubo Galgables y Adaptadores:
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-405-170 | Latón | 1/4 pulg. | - | ID de 0,17 pulg. | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Afficher le produit |
B-405-2 | Latón | 1/4 pulg. | - | 1/8 pulg. ID | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Afficher le produit |
B-605-4 | Latón | 3/8 pulg. | - | 1/4 pulg. ID | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Afficher le produit |
B-6M5-4M | Latón | 6 mm | - | ID 4 mm | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Afficher le produit |
B-815-6 | Latón | 1/2 pulg. | - | 3/8 pulg. ID | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Afficher le produit |
SS-1015-8 | Acero Inoxidable | 5/8 pulg. | - | 1/2 pulg. ID | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Afficher le produit |
SS-10M5-8M | Acero Inoxidable | 10 mm | - | ID 8 mm | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Afficher le produit |
SS-1215-10 | Acero Inoxidable | 3/4 pulg. | - | 5/8 pulg. ID | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Afficher le produit |
SS-1215-8 | Acero Inoxidable | 3/4 pulg. | - | 1/2 pulg. ID | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Afficher le produit |
SS-12M5-10M | Acero Inoxidable | 12 mm | - | ID 10 mm | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Afficher le produit |
SS-12M5-8M | Acero Inoxidable | 12 mm | - | ID 8 mm | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Afficher le produit |
SS-1615-12 | Acero Inoxidable | 1 pulg. | - | 3/4 pulg. ID | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Afficher le produit |
SS-1615-14 | Acero Inoxidable | 1 pulg. | - | 7/8 pulg. ID | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Afficher le produit |
SS-305-2 | Acero Inoxidable | 3/16 pulg. | - | 1/8 pulg. ID | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Afficher le produit |
SS-405-170 | Acero Inoxidable | 1/4 pulg. | - | ID de 0,17 pulg. | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Afficher le produit |
SS-405-2 | Acero Inoxidable | 1/4 pulg. | - | 1/8 pulg. ID | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Afficher le produit |
SS-405-3 | Acero Inoxidable | 1/4 pulg. | - | 3/16 pulg. ID | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Afficher le produit |
SS-505-3 | Acero Inoxidable | 5/16 pulg. | - | 3/16 pulg. ID | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Afficher le produit |
SS-505-4 | Acero Inoxidable | 5/16 pulg. | - | 1/4 pulg. ID | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Afficher le produit |
SS-605-277 | Acero Inoxidable | 3/8 pulg. | - | ID de 0,277 pulg. | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Afficher le produit |
SS-605-3 | Acero Inoxidable | 3/8 pulg. | - | 3/16 pulg. ID | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Afficher le produit |
SS-605-4 | Acero Inoxidable | 3/8 pulg. | - | 1/4 pulg. ID | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Afficher le produit |
SS-6M5-4M | Acero Inoxidable | 6 mm | - | ID 4 mm | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Afficher le produit |
SS-815-4 | Acero Inoxidable | 1/2 pulg. | - | 1/4 pulg. ID | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Afficher le produit |
SS-815-6 | Acero Inoxidable | 1/2 pulg. | - | 3/8 pulg. ID | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Afficher le produit |
SS-8M5-6M | Acero Inoxidable | 8 mm | - | ID 6 mm | Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.