카탈로그
볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리 — 씰 키트
스웨즈락 밸브에 맞는 다양한 스페어 부품 및 액세서리를 선택하십시오.
Tamaños de 6 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Materiales de acero inoxidable, acero al carbono, latón y aleaciones especiales; Válvulas de cierre (2 vías) y conmutación (3 vías); Diseño de asiento flexible; Empaquetadura autocompensada de dos piezas
Presiones de servicio hasta 206 bar (3000 psig); Conexiones finales mediante racores Swagelok® y roscas cónicas NPT e ISO; Tamaños desde 6 a 12 mm y desde 1/8 a 1/2 pulgada; Materiales de latón y acero inoxidable 316
Presiones de servicio hasta 689 bar (10 000 psig); Conexiones finales mediante racores Swagelok® de 6 a 12 mm y NPT de 1/8 a 1/2 pulg.; Materiales de acero inoxidable 316
Presiones de servicio hasta 413 bar (6000 psig); Coeficientes de caudal (Cv) desde 4,0 a 13,8; Conexiones finales mediante racores Swagelok fraccionales y métricos; también disponibles roscas ISO y NPT ; Cuerpo y conexiones finales de acero inoxidable 316; Actuación manual y neumática
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-91K-62T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
B-91K-63T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
EP-P6T-K2 | Etileno Propileno | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-4SK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-62T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-63T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-65P | PEEK | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-65T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-67T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-68T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-A63T | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-AFS | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-R62T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-R63T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-S62P | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-S63P | PEEK | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-S65P | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-9K-83K | PCTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-9K-83P | PEEK | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-9K-83XK | PCTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-9K-83XP | PEEK | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-9K-83XT | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-9K-H83P | PEEK | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-9K-H83XP | PEEK | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-9K-L83XK | PCTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
VI-P4T-K2 | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
VI-P6T-K2 | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.