El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Actuador eléctrico Serie 142 para válvulas de bola de 2 y 4 vías, 24 V (cc), 1/2 pulg. NPT hembra
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Actuador eléctrico CC para Válvula de bola de 2 y 4 vías
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
Para las Series | Serie 142 |
eClass (4.1) | 27221301 |
eClass (5.1.4) | 37010401 |
eClass (6.0) | 27229101 |
eClass (6.1) | 27229101 |
UNSPSC (4.03) | 31251501 |
UNSPSC (10.0) | 40141616 |
UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
UNSPSC (15.1) | 40141616 |
UNSPSC (17.1001) | 40141616 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.