Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Dichtungen
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Dichtungen
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
Racores para Tubo Galgables y Adaptadores:
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Accesorios Roscados
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | Ver producto |
304L-16-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | Ver producto |
304L-2-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | Ver producto |
304L-4-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | Ver producto |
304L-6-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | Ver producto |
CU-12-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-2-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-4-RG-2 | Cobre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-4-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-6-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-8-RG-2 | Cobre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-8-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | Ver producto |
S-12-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | Ver producto |
S-16-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | Ver producto |
S-2-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | Ver producto |
S-4-RS-2B | Acero al carbono | - | - | - | - | Ver producto |
S-4-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | Ver producto |
S-6-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | Ver producto |
S-8-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | Ver producto |
SS-12-RS-2B | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-12-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-12-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-16-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-16-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-20-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-2-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-2-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-RP-2 | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-RS-2B | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-6-RS-2B | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-6-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-6-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8-RS-2B | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。