Catalogs
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Tuercas Hembra
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
Racores para Tubo Galgables y Adaptadores:
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-602-1 | Acero Inoxidable Súper Dúplex | 3/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| 825-402-1 | Aleación 825 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| B-102-1 | Latón | 1/16 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| B-202-1 | Latón | 1/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| B-402-1 | Latón | 1/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| B-602-1 | Latón | 3/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| B-6M2-1 | Latón | 6 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| HC-202-1 | Aleación C-276 | 1/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| HC-402-1 | Aleación C-276 | 1/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| HC-602-1 | Aleación C-276 | 3/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| HC-812-1 | Aleación C-276 | 1/2 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| M-402-1 | Aleación 400/R-405 | 1/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| M-602-1 | Aleación 400/R-405 | 3/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| M-812-1 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| NY-602-1 | Nilón | 3/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| S-1212-1 | Acero al carbono | 3/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| S-1612-1 | Acero al carbono | 1 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-1012-1 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-102-1 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-10M2-1 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-1212-1 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-12M2-1 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-1412-1 | Acero inoxidable 316 | 7/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-14M2-1 | Acero inoxidable 316 | 14 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-15M2-1 | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-1612-1 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-16M2-1 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-18M2-1 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-2002-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-202-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-20M2-1 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-22M2-1 | Acero inoxidable 316 | 22 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-2402-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-25M2-1 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-2M2-1 | Acero inoxidable 316 | 2 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-302-1 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-3202-1 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-3M2-1 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-4M2-1 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-502-1 | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-6M2-1 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-8M2-1 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
| T-402-1 | PTFE | 1/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.