Accesorios Swagelok® de Cono y Rosca (Serie IPT)
Nuestros accesorios de cono y rosca se fabrican en diversas aleaciones para ofrecer un rendimiento fiable en diferentes entornos de uso final. Los orificios de prueba son estándar en todas las conexiones a presión para facilitar la verificación de la conexión correcta. Disponibles en tamaños de hasta 1 1/2 pulgadas, los accesorios de cono y rosca se utilizan en aplicaciones de media y alta presión a presiones de hasta 4134 bar (60000 psig).
Catálogo de Accesorios de Cono y Rosca
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156

La Superioridad del racor Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Anatomía de un Racor para Hidrógeno
Vea por qué los racores diseñados específicamente para aplicaciones de hidrógeno pueden ayudar a los fabricantes de vehículos de pila de combustible y a los diseñadores de infraestructuras, a conseguir sistemas de combustible más seguros y fiables.

Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Optimización de la Selección de Componentes para Vehículos con Pila de Combustible de Hidrógeno
El transporte de hidrógeno depende de la especificación y selección de componentes fiables. Más información en Swagelok.

Comparación de Racores para Tubo
Vea cómo instalar los accesorios para tubo Swagelok® Serie FK en comparación con los accesorios de cono y rosca tradicionales.

Accesorios con cono y rosca (Serie IPT)
Las conexiones de cono y rosca ofrecen un rendimiento fiable en media y alta presión. Los accesorios de cono y rosca están disponibles en acero inoxidable 316, aleación 625 y aleación 2507. Hay disponibles racores que cumplen la norma NACE MR0175/ISO 15156, así como componentes de conexión antivibración.