text.skipToContent text.skipToNavigation
Accesorios protectores (Protectores para manómetros)

Accesorios Protectores Swagelok®

Los accesorios protectores impiden que los manómetros y los instrumentos sufran los posibles daños que pueden causar la presión del sistema y los golpes de ariete, y permiten que los instrumentos alcancen la presión de la línea sin problemas.

Catálogos de Accesorios Protectores

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Sistema de fluidos con racores sin fugas Swagelok<sup>®</sup>

La Superioridad del racor Swagelok®

Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.

Descubra la Ventaja

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Racores para tubo Swagelok roscados
Una Introducción a los Racores: Identificar el Tamaño y Paso de las Roscas

Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Trabajadores en una plataforma petrolífera
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión

Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Utilización de una galga de inspección para confirmar la correcta instalación de un racor Swagelok
Instalación del Racor Swagelok

Este vídeo muestra los pasos integrales para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.

Accesorio protector

Accesorios protectores (Protectores para manómetros)

La velocidad de respuesta de un instrumento a los cambios del sistema se reduce cuando se instala un accesorio protector Swagelok aguas arriba de un instrumento sensible a la presión, protegiéndolo de posibles daños. La amortiguación de la presión se realiza mediante el uso de un elemento sinterizado poroso de acero inoxidable 316. La velocidad de respuesta varía entonces, por lo general, con la caída de presión inicial a través del elemento, permitiendo que el instrumento llegue suavemente a la presión de línea.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.