text.skipToContent text.skipToNavigation
Herramientas de Preensamblaje

Herramientas de Preensamblaje Swagelok®

Las herramientas de deformación Swagelok se utilizan para agilizar la instalación de los racores Swagelok, preensamblando las férulas en el tubo para simplificar la instalación en espacios reducidos o para agilizar la instalación cuando se van a utilizar grandes cantidades de racores Swagelok.

Solicite más información

La unidad semiautomática de deformación de gran volumen (HVSU), actuada neumáticamente y controlada electrónicamente, utiliza sensores para iniciar y detener el proceso para obtener resultados de preensamblaje consistentes cuando se utiliza un gran volumen de racores para tubo. La HVSU tiene una larga vida útil y un contador de ciclos para facilitar el mantenimiento preventivo.

La HVSU puede utilizarse en tubo de 6, 8, 10 y 12 mm y de 1/4, 3/8 y 1/2 pulgadas, sin necesidad de herramientas para cambiar de un tamaño de tubo a otro.

Catálogos de Herramientas de Deformación

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Sistema de fluidos con racores sin fugas Swagelok<sup>®</sup>

La Superioridad del racor Swagelok®

Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.

Descubra la Ventaja

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Utilizar la Unidad hidráulica de deformación con matrices intercambiables Swagelok
Utilizar la Unidad Hidráulica de Deformación con Matrices Intercambiables Swagelok®

Vea cómo utilizar la Unidad hidráulica de deformación con matrices intercambiables (MHSU) Swagelok para preensamblar conjuntos de férulas en tamaños de tubo específicos.

Utilización de la dobladora de tubo manual Swagelok
Encuentre la Herramienta Correcta para el Trabajo: Consideraciones sobre el Equipo de Planta

¿Qué herramientas y equipos deben tener a mano los operarios y técnicos de la planta en todo momento? Desde los sistemas avanzados de soldadura orbital hasta las herramientas básicas de desbarbado de tubo, hay herramientas esenciales para cada conexión, y es conveniente estar preparado.

Servicios de detección de fugas en campo Swagelok
Cómo Evitar las Fugas del Sistema: La Importancia de una Buena Preparación del Tubo

El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.

Manómetro de Green Alternative Systems
Caso Práctico: Swagelok Ayuda a Green Alternative Systems a Controlar los Costes Laborales con Soluciones de Doblado de Tubo

Gracias a la ayuda de Swagelok probando formas de controlar los costes laborales, Green Alternative Systems (GAS) experimentó una reducción del tiempo de producción del 75% – que se tradujo en un ahorro en costes de 224.000 dólares anuales. Lea más acerca de los resultados de la colaboración.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.