text.skipToContent text.skipToNavigation
Unidades Hidráulicas de deformación con matrices intercambiables (MHSU)

Unidad Hidráulica de Deformación con Matrices Intercambiables (MHSU) Swagelok®

Utilice las unidades hidráulicas de deformación con matrices intercambiables Swagelok para preensamblar las férulas Swagelok sobre el tubo antes de la instalación, produciendo conexiones Swagelok 100% galgables en la instalación inicial.

Solicite más información

Swagelok suministra o adquiere, en función de las propiedades específicas de los materiales, la siguiente amplia gama de opciones de tubo para satisfacer una gran variedad de necesidades de aplicación como proveedor de soluciones completas:

Tubo de Acero Inoxidable

Tubo de acero inoxidable sin soldadura en tamaños fraccionales, métricos e imperiales de calidad para instrumentación, limpiado químicamente y pasivado para cumplir con ASTM G93 Nivel A y CGA 4.1, y limpiado por termopar para cumplir los requisitos de limpieza de ASTM A632-S3, así como tubo de acero inoxidable soldado en tamaños fraccionales para utilizar con los componentes Swagelok.

Tubo de acero inoxidable de Ultra alta pureza (UHP) y de Alta pureza

Este tubo es de ultra alta pureza, coaxial, limpiado químicamente y pasivado, y de acero inoxidable 316L limpiado por termopar, disponible en tamaño: De 6 a 18 mm y de 1/8 a 2 pulg. Los extremos del tubo están preparados para la soldadura orbital.

Tubo soldado 304/304L

Especificaciones

Materiales Acero inoxidable 304/304L y 316/316L
Presión de servicio Hasta 8160 psig
Tamaños 1/8 a 1 pulg. de diámetro exterior
Marcado Tamaño, material, especificación y número de colada

Tubo conificado y roscado— Serie IPT

Tubo serie IPT de acero inoxidable 316 con presiones de servicio de hasta 1378 bar (20 000 psig) para utilizar con accesorios de media presión, así como tubos de alta presión de hasta 4134 bar (60 000 psig) para utilizar en aplicaciones de alta presión.

Tubo para Media Presión—Serie FK

Tubo de alto recocido 316/316L de dureza 1/8 en longitudes de 20 pies y métricas de hasta 6 metros, para utilizar con los accesorios Swagelok de media presión como solución completa. El tubo estirado en frío de dureza 1/8 es más resistente y su reducido espesor de pared permite mayores caudales con el mismo diámetro. Todo el tubo Swagelok de media presión está marcado indicando el tamaño, material, clase y número de colada.

Especificaciones

Recocido de alto espesor de pared

Material Acero inoxidable 316/316L
Presión de servicio 1034 bar (15.000 psig)
Tamaños1/4 pulg. OD, 0,095 pulg. de pared
3/8 pulg. OD, 0,134 pulg. de pared
1/2 pulg. OD, 0,188 pulg. de pared

Estirado en frío dureza 1/8

Material Acero inoxidable 316/316L
Presión de servicio 1034 bar (15.000 psig)
Tamaños 1/4 pulg. OD, 0,065 pulg. de pared
3/8 pulg. OD, 0,083 pulg. de pared
1/2 pulg. OD, 0,109 pulg. de pared

Tubo de Alta presión— Serie Sno-Trik

Tramos de tubo endurecido o recocido conificados disponibles desde 5 a 305 cm (2 a 120 pulg.) de longitud. Los tubos tienen conos mecanizados con precisión y acabado de alta calidad.

Especificaciones

Material Acero inoxidable 316
Presión de servicio 1034 bar (15.000 psig)
Tubo endurecido 4134 bar (60.000 psig)
Tubo recocido 2067 bar (30.000 psig)
Tamaños 1/4 pulg. OD, 0,083 pulg. de pared
1/4 pulg. OD, 0,095 pulg. de pared
3/8 pulg. OD, 0,187 pulg. de pared
9/16 pulg. OD, 0,187 pulg. de pared

Catálogos de Herramientas de Deformación

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Dobladora de tubo para banco Swagelok

Dobladora de Tubo para Banco Swagelok

Utilice la dobladora de tubo para banco Swagelok® para doblar de forma precisa, repetible y de alta calidad tubo de la mayoría de los materiales. Tanto si utiliza tubo de pequeño diámetro y pared delgada como tubo de gran diámetro y pared gruesa, este vídeo ofrece consejos y buenas prácticas para el doblado del tubo.

Vea la Dobladora de Tubo en Funcionamiento

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Servicios de detección de fugas en campo Swagelok
Cómo Evitar las Fugas del Sistema: La Importancia de una Buena Preparación del Tubo

El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.

Manómetro de Green Alternative Systems
Caso Práctico: Swagelok Ayuda a Green Alternative Systems a Controlar los Costes Laborales con Soluciones de Doblado de Tubo

Gracias a la ayuda de Swagelok probando formas de controlar los costes laborales, Green Alternative Systems (GAS) experimentó una reducción del tiempo de producción del 75% – que se tradujo en un ahorro en costes de 224.000 dólares anuales. Lea más acerca de los resultados de la colaboración.

Utilización de la dobladora de tubo manual Swagelok
Las Tres "T" para Conseguir un Sistema de Tubos Complejo

Vea cómo las tres "T" del uso de una dobladora de tubo manual pueden ayudarle a conseguir un sistema complejo de tubo con menos puntos de fuga y un caudal eficaz.

Utilización de la dobladora de tubo manual Swagelok
Cómo Utilizar una Dobladora de Tubo Manual Swagelok

Vea cómo utilizar una dobladora de tubo manual para realizar con precisión y eficacia curvas de 90° y 180° . Las dobladoras manuales Swagelok® doblan el tubo con alta calidad y en la mayoría de los materiales que pueden ser utilizados con los racores Swagelok.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.