text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvulas de Alivio y Seguridad de Presión Proporcional Serie PRV

Válvulas de Alivio y Seguridad de Presión Proporcional (Serie PRV) Swagelok®

Las válvulas de alivio y seguridad de presión proporcional ofrecen protección contra la sobrepresión con certificación PED.

Solicite más información

Las válvulas de alivio serie PRV son válvulas de alivio de seguridad proporcional que están certificadas según la Categoría IV de PED 2014/68/UE, y tienen el marcado CE de acuerdo con la Directiva de Equipos a Presión como válvula de seguridad según ISO-4126-1 para aplicaciones con estos requisitos de seguridad. Hay disponibles cinco rangos de presión de disparo con la presión de disparo seleccionada ajustada en fábrica, probada, bloqueada y etiquetada para asegurar el ajuste deseado. Las conexiones finales con adaptadores opcionales ofrecen flexibilidad adicional para instalar en una variedad de configuraciones de sistemas.

Especificaciones

Presiones de Servicio Hasta 413 bar (6000 psig)
Presión de disparo 10 a 413 bar (145 a 6000 psig)
Materiales del cierre FKM Fluorocarbono y Nitrilo

Catálogos de Válvulas de Alivio y Seguridad de Presión Proporcional Serie PRV

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Calculadora del coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) para válvulas Swagelok

La Válvula Correcta Puede Marcar La Diferencia

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de las válvulas (Cv) para seleccionar las válvulas del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Selección de válvulas para sistemas de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método de STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Válvulas de cierre en un sistema de fluidos industrial
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre

El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Los trabajadores comentan la medición del proceso en una planta
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.

Formación y aprendizaje Swagelok
Superar la Brecha de Habilidades en la Fabricación con un Equipo Bien Formado

A medida que la fuerza de trabajo se acerca a la jubilación, los fabricantes recurren a las nuevas generaciones para reemplazar el conocimiento experto. Aprenda cómo construir un programa de formación efectivo en sistemas de fluidos.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.