text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza, Series ALD3 y ALD6

Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza (Series ALD3 y ALD6) Swagelok®

Las válvulas de diafragma Swagelok series ALD3 y ALD6 tienen ciclos de vida ultra-largos, alta velocidad de actuación y coeficientes de caudal de hasta 0,62, lo que permite a los fabricantes de semiconductores conseguir la dosificación controlada necesaria para la fabricación de semiconductores por deposición de capas atómicas (ALD).

Solicite más información

Las válvulas ALD3 y ALD6 de ultra alta pureza están diseñadas para ofrecer a los fabricantes de semiconductores una dosificación fiable y de alta velocidad de los gases precursores utilizados para construir microchips capa a capa en las cámaras de deposición. Estas válvulas de ultra alta pureza de alto rendimiento se caracterizan por:

  • Ciclo de vida ultra-alto con actuación de alta velocidad
  • Coeficientes de caudal de 0,27 a 0,62, con posibilidad de caudal personalizado
  • Inmersión total hasta 200°C (392°F) con actuadores térmicos opcionales
  • Idoneidad para aplicaciones de ultra alta pureza con cuerpos de válvulas estándar de acero inoxidable VIM-VAR 316L
  • Conexiones finales para sistemas de montaje modular superficial, soldadura de tubo a tope y Swagelok VCR®
  • Opción de detección de posición del actuador electrónica u óptica

Los diafragmas ALD3 y ALD6 se componen de un material de superaleación con base de cobalto que ofrece solidez y resistencia a la corrosión; los cuerpos de las válvulas son de acero inoxidable 316L VIM-VAR, lo que los hace adecuados para aplicaciones de ultra alta pureza; y los asientos de las válvulas son de PFA de alta pureza totalmente fluorado para permitir una amplia gama de compatibilidad química y una excelente resistencia a la deformación y la contaminación.

Las válvulas ALD3 y ALD6 de ultra alta pureza pueden configurarse para actuación neumática normalmente cerrada y normalmente abierta, y están disponibles en una variedad de configuraciones, incluyendo diseños de dos puertos rectos y en codo; válvulas multipuerto de dos, tres y cuatro puertos y manifolds multiválvulas; y válvulas de montaje en superficie de dos y tres puertos en plataformas de 1,125 pulg. (sólo serie ALD3) y 1,5 pulgadas. Los actuadores térmicos disponibles, los sensores de posición, los solenoides y los orificios opcionales del cuerpo para alojar los calefactores pueden ofrecer un valor adicional al usuario en función de sus procesos específicos.

Especificaciones

Presión de servicioVacío hasta 10,0 bar (145 psig)
Presión de rotura> 220 bar (3200 psig)
Presión de actuación3,5 a 6,2 bar (50 a 90 psig)
Temperatura0° a 200°C (32° a 392°F)
Coeficiente de caudal (Cv)0,27 o 0,62
Materiales de CuerpoAcero inoxidable 316L VIM-VAR
Material del diafragmaSuperaleación con base de cobalto
Conexiones finales
Tipo (Tamaño)Accesorio hembra de cierre frontal VCR® (1/4 pulg. a 1/2 pulg.)
Accesorio de cierre frontal VCR macho (1/4 pulg. a 1/2 pulg.)
Junta C de alto caudal de montaje modular (1,125 pulg. a 1,5 pulg.)

Catálogos de Válvulas Series ALD3 y ALD6

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Los componentes para sistemas de fluidos Swagelok están disponibles en materiales diseñados para resistir los entornos de fabricación de semiconductores.

Mejorar el Rendimiento de los Semiconductores con Aleaciones Optimizadas

Vea cómo los fabricantes de semiconductores pueden mejorar el rendimiento de la producción de extremo a extremo, y mejorar la rentabilidad a largo plazo mediante la selección de los metales adecuados para los componentes críticos de los sistemas de fluidos.

Conozca la Selección de Materiales

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Montaje en sala limpia de una válvula Swagelok ALD20 UHP para uso en la industria del semiconductor
Una Nueva Válvula: Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor

Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.

Carl White, que ha pasado casi 40 años trabajando en varios puntos de la cadena de suministro de la industria del semiconductor, ofrece una perspectiva de primera mano sobre el pasado, el presente y el futuro del avance de esta industria.
P y R: Pasado, Presente y Futuro de la Fabricación de Semiconductores

Vea cómo la colaboración entre los fabricantes de herramientas, los fabricantes de microchips y los proveedores de soluciones para sistemas de fluidos ha permitido que el mercado del semiconductor se mantenga a la altura de las exigencias de la Ley de Moore durante décadas, y hacia dónde nos dirigimos a partir de aquí.

Rosendahl Nextrom y Swagelok colaboran para maximizar la eficiencia operativa
Un Fabricante de Equipos de Fibra Óptica Aumenta la Eficiencia con Soluciones Personalizadas

Desde la década de los 80, Rosendahl Nextrom ha confiado en Swagelok para impulsar su negocio. Más información sobre las soluciones que permitieron a la empresa superar a sus competidores y seguir siendo un líder de la industria.

El fabricante de refrigeradores de dilución Bluefors confía en Swagelok para los componentes y soluciones de sistemas de fluidos.
Soluciones Fiables de Sistemas de Fluidos para la Frontera Científica

Vea por qué el fabricante finlandés de refrigeradores de dilución Bluefors, confía en Swagelok para los componentes y soluciones de sistemas de fluidos que ayudan a hacer posible, entre otras, la informática cuántica o la física experimental.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.