Racores
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-440-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® de alta presión 1/4 pulg. NPT macho SS-44M-A-400 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca macho alta presión 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-44M-A-200 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca macho alta presión 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-44M-A-441 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca macho alta presión 1/4 pulg. Adaptador a tubo conificado -
# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-440-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® de alta presión 1/4 pulg. Racor Swagelok® de alta presión
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas