Válvulas
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-4GUM8-F8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra SS-8GUF12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT hembra SS-8GUF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-4GUF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-4GUF6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT hembra SS-4GUF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-4GUF8-G Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-4GUM4-F4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas