Válvulas
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
304-5K-43G-131 Acero inoxidable 304 - - - - -
# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
MS-PT-DA - - - - - -
# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
MS-142ACX - - - - - -
# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
MS-142DC - - - - - -
# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-9K-83XP PEEK - - - - SS-9K-83XT PTFE - - - - SS-9K-H83P PEEK - - - - SS-9K-H83XP PEEK - - - - SS-9K-L83XK PCTFE - - - - VI-P4T-K2 PTFE - - - - VI-P6T-K2 PTFE - - - - B-91K-62T PTFE - - - - B-91K-63T PTFE - - - - EP-P6T-K2 Etileno Propileno - - - - SS-91K-62T PTFE - - - - SS-91K-63T PTFE - - - - SS-91K-65T PTFE - - - - SS-91K-67T PTFE - - - - SS-91K-68T PTFE - - - - SS-91K-A63T - - - - - SS-91K-AFS - - - - - SS-91K-R62T PTFE - - - - SS-91K-R63T PTFE - - - - SS-91K-S62P - - - - - SS-91K-S63P PEEK - - - - SS-91K-S65P - - - - - SS-9K-83K PCTFE - - - - SS-9K-83P PEEK - - - - SS-9K-83XK PCTFE - - - - SS-91K-4SK - - - - - SS-91K-65P PEEK - - - - -
# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
TGC-91K-63-LD - - - - - TGC-91K-68-LD - - - - - -
# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
MS-LSK-A1-131 - - - - - MS-LSK-A1-133 - - - - - -
# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-51K-43G-LH Acero inoxidable 316 - - - - SS-51K-AFS-LH Acero inoxidable 316 - - - - -
# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
MS-1K-6 - - - - - MS-MB-41 - - - - - MS-MB-43 - - - - - MS-MB-43Y - - - - - MS-MB-44 - - - - - MS-MB-45 - - - - - MS-MB-45Y - - - - - MS-MB-62 - - - - - MS-MB-62-133 - - - - - MS-MB-63 - - - - - MS-MB-63-131 - - - - - MS-MB-65 - - - - - MS-MB-65-135 - - - - - MS-MB-68 - - - - - MS-MB-83-131 - - - - - MS-MB-83-133 - - - - - MS-MB-AFS-133 - - - - - SS-MB-41G Acero Inoxidable - - - - SS-MB-43G Acero Inoxidable - - - - SS-MB-43G-133 - - - - - SS-MB-43G-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-45-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-63-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-65-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-83-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-AFS-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-62-133 - - - - - SS-MB-65 - - - - - SS-MB-45 - - - - - SS-MB-63 - - - - - SS-MB-65-135 - - - - - SS-MB-62 - - - - - SS-MB-43Y - - - - - SS-MB-62-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-43 - - - - - SS-MB-41 - - - - - SS-MB-44 - - - - - SS-MB-45Y - - - - - SS-MB-63-131 - - - - - SS-MB-67 - - - - - SS-MB-68 - - - - - SS-MB-83-131 - - - - - SS-MB-83-133 - - - - - SS-MB-AFS-133 - - - - - MS-MB-67 - - - - - -
# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
S-PBKM2 Acero al carbono 1/8 pulg. NPT macho - - S-PBKM4 Acero al carbono 1/4 pulg. NPT macho - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas