text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de aguja con bonete roscado de latón, 1/4 pulg. NPT macho x 1/4 pulg. NPT hembra

Referencia #: B-4JN5

Añadir a Favoritos

Resumen

Modelo Recto

Las válvulas de aguja con bonete roscado están disponibles con obturadores de cierre o regulación, en modelos rectos y en ángulo y con la empaquetadura ajustable exteriormente.

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Latón
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Cv Máximo 0.3
Tipo de mando Mando redondo fenólico
Máxima Temperatura, °F (°C) 300 (148)
Mínima Temperatura, °F (°C) -40 (-40)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141600
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-4JN Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
B-4JN1 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
B-4JN2 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
B-4JN4 Latón 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-4JB Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4JB2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.