|
真ちゅう製 Swagelokチューブ継手、バルクヘッド・ユニオン、チューブ外径サイズ:3/16 インチ
Réf. pièce : B-300-61
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
ストレート型チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。 Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Attention: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Attention: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
真ちゅう製 Swagelokチューブ継手、バルクヘッド・ユニオン、チューブ外径サイズ:3/16 インチ
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
ストレート型
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Selección del tubo ; Manejo del tubo ; Servicio de gases ; Instalación del tubo; Tablas de presiones de servicio admisibles sugeridas; Tubo de acero al carbono; Tubo de acero inoxidable; Tubo de cobre; Tubo de aluminio; Tubo de aleación 400; Tubo de aleación C-276; Tubo de aleación 20; Tubo de aleación 600; Tubo de titanio grado 2; Tubo Súper Dúplex SAF 2507™; Tubo de aleación 825; Tubo de aleación 625; Factores de temperatura elevada
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
B-300-61 — 真ちゅう製 Swagelokチューブ継手、バルクヘッド・ユニオン、チューブ外径サイズ:3/16 インチ
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| ボディ材質 | 真ちゅう |
| ボアード・スルー | いいえ |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 3/16 インチ |
| コネクション1 タイプ | Swagelok®チューブ継手 |
| コネクション2 サイズ | 3/16 インチ |
| コネクション2 タイプ | Swagelok®チューブ継手 |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37030709 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142601 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141607 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-61-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| 2507-600-61-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| 2507-810-61-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| 6MO-400-61 | 6-Moly | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| 6MO-810-61 | 6-Moly | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| B-100-61 | Latón | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| B-12M0-61 | Latón | 12 mm | Racor Swagelok® | 12 mm | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| B-200-61 | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| B-200-71-2 | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
| B-400-11-2 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| B-400-61 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| B-400-71-2 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
| B-400-71-4 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
| B-400-R1-4 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| B-600-61 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| B-600-71-4 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
| B-6M0-61 | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| B-810-11-8 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| B-810-61 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| B-810-71-8 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
| B-8M0-61 | Latón | 8 mm | Racor Swagelok® | 8 mm | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| M-400-61 | Aleación 400/R-405 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| M-810-61 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| PFA-420-61 | PFA | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| S-400-71-4 | Acero al carbono | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
| SS-100-61 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1010-61 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-10M0-61 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 10 mm | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-10M0-R1-10M | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1210-11-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-1210-61 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1210-61-12AN | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho Abocardado 37° | Afficher le produit |
| SS-1210-71-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
| SS-1210-R1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-12M0-11-8 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-12M0-61 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-12M0-71-8 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-1610-11-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-1610-61 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1610-61-16AN | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба 37° с развальцовкой | Afficher le produit |
| SS-16M0-61 | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 16 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-18M0-61 | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 18 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-200-11-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-200-61 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-200-61-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-200-71-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-200-R1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-20M0-61 | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 20 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-2400-61 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-25M0-61 | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 25 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-300-61 | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-3M0-61 | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-400-11-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-400-11-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-400-61 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-400-61-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-400-61-4AN | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба 37° с развальцовкой | Afficher le produit |
| SS-400-61-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-400-61BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-400-61SC11 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-400-71-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-400-71-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-400-R1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-4M0-61 | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 4 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-500-61 | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-600-11-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-600-11-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| SS-600-11-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| SS-600-61 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-600-61-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-600-61-6AN | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | 37°おすANフレアー | Afficher le produit |
| SS-600-61-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-600-61BT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-600-71-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-600-71-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-600-71-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-600-R1-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-6M0-11-4 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| SS-6M0-61 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-6M0-71-4 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-810-11-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| SS-810-11-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| SS-810-61 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-810-61-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-810-61-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-810-61-8AN | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | 37°おすANフレアー | Afficher le produit |
| SS-810-61BT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-810-71-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-810-71-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-810-R1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Afficher le produit |
| SS-8M0-61 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-8M0-61-6M | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
