El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Tubo flexible de acero inoxidable 321, 1/4 pulg. OD, 12 pulg. de longitud flexible nominal, VCR macho en los dos extremos
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Resumen
Tubo metálico corrugado
Tubo flexible corrugado para vacío o aplicaciones estáticas de baja presión.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Acero inoxidable 321 |
Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
Tipo de conexión 1 | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® |
Tamaño conexión 2 | 1/4 pulg. |
Tipo de conexión 2 | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® |
Tamaño de la Manguera | 1/4 pulg. |
Máxima Temperatura, °F (°C) | 1000 (537) |
Mínima Temperatura, °F (°C) | 70 (20) |
eClass (4.1) | 37110202 |
eClass (5.1.4) | 37110202 |
eClass (6.0) | 37029000 |
eClass (6.1) | 37029000 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40182400 |
UNSPSC (11.0501) | 31231319 |
UNSPSC (13.0601) | 40182400 |
UNSPSC (15.1) | 40182400 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
321-4-X-12 | Acero inoxidable 321 | 1/4 pulg. | Extremos de Tubo Flexible | 1/4 pulg. | Extremos de Tubo Flexible | Ver producto |
321-4-X-12-B2 | Acero inoxidable 321 | 1/4 pulg. | Adaptadores XBA | 1/4 pulg. | Adaptadores XBA | Ver producto |
321-4-X-12DFO | Acero inoxidable 321 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | Ver producto |
321-4-X-12DFR | Acero inoxidable 321 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra | Ver producto |
321-4-X-12FMR | Acero inoxidable 321 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | Ver producto |
321-4-X-18DFR | Acero inoxidable 321 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra | Ver producto |
321-4-X-2 | Acero inoxidable 321 | 1/4 pulg. | Extremos de Tubo Flexible | 1/4 pulg. | Extremos de Tubo Flexible | Ver producto |
321-4-X-24 | Acero inoxidable 321 | 1/4 pulg. | Extremos de Tubo Flexible | 1/4 pulg. | Extremos de Tubo Flexible | Ver producto |
321-4-X-24-B2 | Acero inoxidable 321 | 1/4 pulg. | Adaptadores XBA | 1/4 pulg. | Adaptadores XBA | Ver producto |
321-4-X-24DFR | Acero inoxidable 321 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra | Ver producto |
321-4-X-24DMR | Acero inoxidable 321 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | Ver producto |
321-4-X-24FMR | Acero inoxidable 321 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | Ver producto |
321-4-X-2-B2 | Acero inoxidable 321 | 1/4 pulg. | Adaptadores XBA | 1/4 pulg. | Adaptadores XBA | Ver producto |
321-4-X-36DFR | Acero inoxidable 321 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra | Ver producto |
321-4-X-36FMR | Acero inoxidable 321 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | Ver producto |
321-4-X-4 | Acero inoxidable 321 | 1/4 pulg. | Extremos de Tubo Flexible | 1/4 pulg. | Extremos de Tubo Flexible | Ver producto |
321-4-X-4-B2 | Acero inoxidable 321 | 1/4 pulg. | Adaptadores XBA | 1/4 pulg. | Adaptadores XBA | Ver producto |
321-4-X-4FMR | Acero inoxidable 321 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | Ver producto |
321-4-X-6 | Acero inoxidable 321 | 1/4 pulg. | Extremos de Tubo Flexible | 1/4 pulg. | Extremos de Tubo Flexible | Ver producto |
321-4-X-6-B2 | Acero inoxidable 321 | 1/4 pulg. | Adaptadores XBA | 1/4 pulg. | Adaptadores XBA | Ver producto |
321-4-X-6DFR | Acero inoxidable 321 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra | Ver producto |
321-4-X-6FMR | Acero inoxidable 321 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | Ver producto |
321-6-X-1 | Acero inoxidable 321 | 3/8 pulg. | Extremos de Tubo Flexible | 3/8 pulg. | Extremos de Tubo Flexible | Ver producto |
321-6-X-12 | Acero inoxidable 321 | 3/8 pulg. | Extremos de Tubo Flexible | 3/8 pulg. | Extremos de Tubo Flexible | Ver producto |
321-6-X-12-B2 | Acero inoxidable 321 | 3/8 pulg. | Adaptadores XBA | 3/8 pulg. | Adaptadores XBA | Ver producto |
321-6-X-24 | Acero inoxidable 321 | 3/8 pulg. | Extremos de Tubo Flexible | 3/8 pulg. | Extremos de Tubo Flexible | Ver producto |
321-6-X-24-B2 | Acero inoxidable 321 | 3/8 pulg. | Adaptadores XBA | 3/8 pulg. | Adaptadores XBA | Ver producto |
321-6-X-6 | Acero inoxidable 321 | 3/8 pulg. | Extremos de Tubo Flexible | 3/8 pulg. | Extremos de Tubo Flexible | Ver producto |
321-8-X-12 | Acero inoxidable 321 | 1/2 pulg. | Extremos de Tubo Flexible | 1/2 pulg. | Extremos de Tubo Flexible | Ver producto |
321-8-X-12DFR | Acero inoxidable 321 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra | Ver producto |
321-8-X-1-B2 | Acero inoxidable 321 | 1/2 pulg. | Adaptadores XBA | 1/2 pulg. | Adaptadores XBA | Ver producto |
321-8-X-24-B2 | Acero inoxidable 321 | 1/2 pulg. | Adaptadores XBA | 1/2 pulg. | Adaptadores XBA | Ver producto |
321-8-X-36-B2 | Acero inoxidable 321 | 1/2 pulg. | Adaptadores XBA | 1/2 pulg. | Adaptadores XBA | Ver producto |
321-8-X-3-B2 | Acero inoxidable 321 | 1/2 pulg. | Adaptadores XBA | 1/2 pulg. | Adaptadores XBA | Ver producto |
321-8-X-6 | Acero inoxidable 321 | 1/2 pulg. | Extremos de Tubo Flexible | 1/2 pulg. | Extremos de Tubo Flexible | Ver producto |
321-8-X-6-B2 | Acero inoxidable 321 | 1/2 pulg. | Adaptadores XBA | 1/2 pulg. | Adaptadores XBA | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.