text.skipToContent text.skipToNavigation
Металлический пробоотборный цилиндр Swagelok

Cilindros de Toma de Muestra Swagelok®

Swagelok tiene disponible una amplia selección de cilindros de toma de muestra que cumplen con diversas normas de la industria del transporte relacionadas con el transporte de productos químicos. Estos cilindros metálicos, de larga duración y resistentes a la presión, también evitan que las muestras escapen durante la operación del sistema de toma de muestras y son fáciles de limpiar.

Catálogos de Cilindros de Toma de Muestra

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Система пробоподготовки для поточного анализа

Formación en Sistemas de Toma de Muestras Swagelok®

Aprenda a diseñar sistemas de toma de muestra eficaces y a diagnosticar y eliminar problemas de los sistemas en uso, aumentando la precisión y la eficiencia y reduciendo los costes. Obtenga un valioso conocimiento de instructores experimentados, cada uno con más de 30 años de experiencia, sin importar su industria o nivel de experiencia.

Conozca la Formación en Sistemas de Toma de Muestra Swagelok

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Аналитическая контрольно-измерительная система Swagelok
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica

Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de muestras de representatividad comprometida.

Система отбора лабораторных проб Swagelok
Paneles de Toma de Muestras 101: Reducir los Costes de Planta

Los paneles de toma de muestras permiten capturar muestras seguras y eficientes—validando la composición química de su producto. Aprenda a mejorar la fiabilidad de su sistema de lazo cerrado y a reducir los costes de planta con consejos básicos de los expertos de Swagelok.

Решения Swagelok для отбора лабораторных проб
Aumente la calidad seleccionando el Panel de Toma de Muestras Adecuado

Vea cómo seleccionar el panel de toma de muestras adecuado y otros aspectos básicos y mejores prácticas para asegurar la calidad del producto final con Swagelok.

Сервисы Swagelok по обследованию систем отбора лабораторных проб
Cómo Solucionar Deficiencias Comunes en los Paneles de Toma de Muestra

Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que depende el éxito de la operación de la planta y subcontratar su fabricación puede ser muy beneficioso si tiene pocos recursos.

Пробоотборный цилиндр

Cilindros de Toma de Muestra

Al transportar productos químicos, debe tener la seguridad de que se mantendrá la integridad de su producto y se protegerá a las personas que manipulen sus contenedores. Swagelok ofrece una amplia selección de cilindros de conformidad con las normativas DOT, Transport Canadá y TPED sobre transporte de productos químicos. Espesor de pared consistente, fácil limpieza gracias a las transiciones suaves del cuello interno, y conexiones finales de alto espesor de pared resistentes a la deformación.

Ofrecemos:

  • Cilindros con una sola conexión, cilindros con dos conexiones y cilindros de toma de muestra en miniatura
  • Tamaños desde 10 a 3785 cm3 (1 gal)
  • Cilindros construidos con 304L, 316, 316L y aleación 400
  • Productos que permiten presiones de servicio hasta 344 bar (5000 psig)
  • Variedad de opciones, que incluyen válvulas integrales, tubos de derrame y recubrimientos especiales
  • Estos cilindros son compatibles con los Módulos de Toma de Muestra Swagelok® conteniendo de forma segura los fluidos de proceso que circulan continuamente para su posterior análisis.