Cilindros de Toma de Muestra — Cilindros con Dos Conexiones
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
# de Pieza Material del Cuerpo Tamaño conexión 1 Tipo de conexión 1 Tamaño conexión 2 Tipo de conexión 2 304L-HDF2-40 Acero inoxidable 304L 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra 304L-HDF4-1000 Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 304L-HDF4-1000T Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 304L-HDF4-150 Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 304L-HDF4-1GAL Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 304L-HDF4-2250 Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 304L-HDF4-300 Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 304L-HDF4-300-T Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 304L-HDF4-400 Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 304L-HDF4-50 Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 304L-HDF4-500 Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 304L-HDF4-500-T Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 304L-HDF4-75 Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 304L-HDF8-1000 Acero inoxidable 304L 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 304L-HDF8-1GAL Acero inoxidable 304L 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 304L-HDF8-2250 Acero inoxidable 304L 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 316L-50DF4-150 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 316L-50DF4-300 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 316L-50DF4-500 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 316L-HDF4-1000 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 316L-HDF4-150 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 316L-HDF4-300 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 316L-HDF4-500 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra -
# de Pieza Material del Cuerpo Tamaño conexión 1 Tipo de conexión 1 Tamaño conexión 2 Tipo de conexión 2 304L-HDF4-1000-PD Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 304L-HDF4-2250-PD Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 304L-HDF4-300-PD Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 304L-HDF4-500-PD Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra -
# de Pieza Material del Cuerpo Tamaño conexión 1 Tipo de conexión 1 Tamaño conexión 2 Tipo de conexión 2 SS-4CD-TW-10 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Extensión de Tubo 3/8 pulg. Extensión de Tubo SS-4CD-TW-25 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Extensión de Tubo 3/8 pulg. Extensión de Tubo SS-4CD-TW-50 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Extensión de Tubo 3/8 pulg. Extensión de Tubo
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas