Sellantes — Sellante para Roscas
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Sellantes — Sellante para Roscas — Cinta de PTFESu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del Tubo
MS-STR-8 1/2 x 288 pulg. (12,7 x 732 cm) Temperaturas hasta 232 ºC (450 ºF) - - - MS-STR-4 1/4 x 576 pulg. (6,4 x 1463 cm) Temperaturas hasta 232 ºC (450 ºF) - - - -
Sellantes — Sellante para Roscas — Sellante para Roscas sin PTFESu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del Tubo
MS-TFS-50 50 cm³ –53 a 148 ºC (–65 a 300 ºF) - - - -
Sellantes — Sellante para Roscas — Sellante anaeróbico para roscas SWAK®Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del Tubo
MS-PTS-250 250 cm³ –53 a 176 ºC (–65 a 350 ºF) - - - MS-PTS-6 6 cm³ –53 a 176 ºC (–65 a 350 ºF) - - - MS-PTS-50 50 cm³ –53 a 176 ºC (–65 a 350 ºF) - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas