text.skipToContent text.skipToNavigation
Sistemas de distribución de gas

Sistemas de Distribución de Gas Swagelok®

Los ingenieros de Swagelok construyen sistemas de distribución de gas estandarizados y configurables para ayudar a proteger a los operarios del sistema, aumentar el tiempo de funcionamiento del proceso y mejorar la precisión y la consistencia del mismo.

Solicite más información

Paneles de Toma de Muestras Configurables, Locales y Fiables para el Servicio de Gases y Líquidos

Tenemos a su disposición paneles de toma de muestra totalmente configurables, construidos localmente, con apoyo local y fiables en una variedad de configuraciones con funciones avanzadas destinadas a ayudarle a capturar de forma segura muestras representativas de líquidos o gases de sus líneas de proceso. Tanto si desea tomar muestras en lazo cerrado en cilindros de toma de muestra a presión, como si simplemente desea recoger el fluido de proceso en botellas de laboratorio de vidrio de bajo coste para su análisis, ofrecemos opciones de paneles de toma de muestra ideales, seguros, intuitivos, fáciles de mantener y que se pueden pedir como una sola referencia.

Paneles de toma de muestras Swagelok

módulo de muestra de panel

Módulo de Toma de Muestra

El Módulo de Toma de Muestra Swagelok® (GSM) es un sistema de toma de muestra de lazo cerrado que descarga desde un proceso a presión positiva y devuelve a proceso a una ubicación a presión inferior (p.e. aguas arriba de una bomba), utilizando el diferencial de presión para conducir el fluido por el sistema de toma de muestras. Las muestras se depositan a presión en cilindros de toma de muestras de metal (GSC, de Grab Sampling Cylinder) que impiden que la muestra se escape, protegiendo a los operadores.

Características del GSM

  • Los paneles GSM tienen una configuración de dos o tres válvulas de conmutación Swagelok® serie 40G que permiten el control simultáneo del paso de fluidos. Estas configuraciones reducen el número de pasos necesarios y dan una clara indicación de la secuencia, reduciendo la probabilidad de errores.
  • El GSC se conecta y el fluido de proceso circula continuamente por su interior para mantener las condiciones del proceso. Todos los Paneles GSM necesitan un Cilindro de toma de muestras GSC—disponibles en muchas configuraciones—y se deben pedir por separado al comprar el panel GSM.
  • El circuito crea un paso de caudal que conecta con el sistema de toma de muestras y las devuelve a proceso o las envía a la antorcha. El GSM puede dejarse en posición de bypass o de toma de muestras indefinidamente, manteniendo frescas las líneas de transporte y preparadas para la captura de la muestra.
  • Cada sistema GSM dispone de un disco de ruptura opcional, y también se puede añadir una válvula de alivio a los sistemas de toma de muestra cuando hay problemas de sobrepresión añadidos. Todos los sistemas de toma de muestra se construyen con racores para tubo Swagelok® para reducir el potencial de fugas.
sistemas de panel de muestras líquidas

Sistemas de Líquidos

El Sistema de Líquidos Swagelok® (GSL) es un sistema de toma de muestras exclusivamente para líquidos para extraer el fluido en una botella no presurizada con tapón septum autosellante, en aplicaciones en las que el fluido de proceso no corre el riesgo de fraccionarse cuando se almacena a presión atmosférica.

Características del GSL

  • Los sistemas GSL Swagelok de volumen fijo utilizan la misma válvula de conmutación que un sistema GSM para ofrecer un funcionamiento simplificado en tareas complejas. Al igual que el GSM, los sistemas GSL se ensamblan con racores Swagelok para evitar los posibles puntos de fuga de las roscas NPT.
  • El GSL puede utilizar botellas de laboratorio de vidrio o polietileno de bajo coste para extraer y almacenar muestras. El uso de botellas también favorece una indicación visual inmediata de la calidad de la corriente de muestra.
  • Estas botellas se pueden manipular y transportar sin riesgos de vertidos o evaporación. El mando de extracción de muestras con mecanismo de retorno por muelle evita la dispensación involuntaria.

Diseñados por Ingenieros Swagelok. Optimizados para Vd.

Todos los sistemas de toma de muestras Swagelok están diseñados para proteger tanto a su personal como a su rentabilidad, y se configuran localmente por especialistas en sistemas de fluidos para satisfacer sus especificaciones.

seguridad

Diseñados para la Seguridad

Los paneles de toma de muestras Swagelok separan la presión de proceso de la botella de muestra y del usuario, evitando el sobrellenado y las condiciones de sobrepresión. Nuestros paneles también se han diseñado con características que minimizan la posibilidad de que el operario cometa errores, como un mando con retorno por muelle en el mecanismo de extracción de muestras del GSL que evita la dispensación involuntaria.

fácil of use

Diseñados para Ser Utilizados Fácilmente

Los paneles de toma de muestra Swagelok están diseñados para reducir el número de pasos de secuenciación necesarios para la toma de muestras, y también están construidos para agilizar el mantenimiento. Una configuración de válvulas de conmutación en los paneles GSM y GSL de volumen fijo permite el control simultáneo del recorrido de los fluidos y ofrece una clara indicación de la secuencia al operador, y componentes como los manómetros pueden aislarse durante el mantenimiento para minimizar las paradas.

Swagelok grab sampling systems are designed for reliable results

Diseñados para Obtener Resultados Fiables

Los paneles de toma de muestras GSM de lazo cerrado suministran muestras frescas a cilindros que mantienen las muestras en las mismas condiciones de proceso que existían durante la toma de muestra, lo que da la seguridad de que la muestra es representativa. El GSL puede utilizar botellas que ofrecen una indicación visual inmediata de la calidad de la corriente de muestra. Todos nuestros paneles de toma de muestras están ensamblados con racores para tubo Swagelok, reduciendo los posibles puntos de fuga.

Cómodos Montajes Estándar Configurados para Satisfacer sus Necesidades

Los paneles de toma de muestra GSM y GSL están disponibles en versiones de volumen fijo que separan la presión del proceso de la botella de muestra y del usuario, evitando así el sobrellenado y las condiciones de sobrepresión. Esta tabla ofrece un resumen de criterios comunes de sistemas y el panel de toma de muestras recomendado según las combinaciones mostradas.

Sistema de toma de muestras recomendado basado en los criterios del sistema

Los paneles de toma de muestra Swagelok se pueden personalizar con una variedad de accesorios que se adaptan a sus operaciones, incluyendo instrumentación adicional, refrigeradores de muestra, automatización, aleaciones exóticas, diferentes opciones de montaje y mucho más.

Montaje y Apoyo Local. Soluciones Fiables Construidas para Durar.

El equipo de su centro autorizado de ventas y servicio Swagelok trabajará junto a Vd. para determinar el tipo de panel y la configuración adecuada para satisfacer las necesidades de su sistema de toma de muestras. Cada panel de toma de muestra será construido según sus especificaciones en su centro local de ventas y servicio Swagelok por experimentados técnicos en sistemas de fluidos. Todos los ensamblajes de toma de muestra Swagelok son rigurosamente probados y están respaldados por la Garantía Limitada Vitalicia Swagelok.

Apoyo Disponible para la Toma de Muestras

Cuando decida invertir en los paneles de toma de muestra Swagelok® para aportar normalización y fiabilidad a sus operaciones de toma de muestra, el equipo del centro autorizado de ventas y servicio Swagelok local trabajará con Vd. para determinar el tipo de panel adecuado y la configuración apropiada para satisfacer sus necesidades. Cada panel de toma de muestra será construido según sus especificaciones en su centro local de ventas y servicio Swagelok por experimentados especialistas en sistemas de fluidos, y el mismo equipo le ofrecerá apoyo continuo para su nuevo sistema en el futuro.

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PANELES DE TOMA DE MUESTRA

Qué se Puede Esperar al Pedir Paneles de Toma de Muestra Swagelok

El proceso de identificación, personalización y mantenimiento de las soluciones de paneles de toma de muestra adecuadas para sus instalaciones es el siguiente:

icono de casco

Asesoramiento

¿Quiere que le ayudemos a encontrar un diseño de sistema que produzca muestras repetibles y representativas de forma rápida y rentable? Un equipo de especialistas en toma de muestras puede evaluar su sistema actual y valorar sus necesidades según sea conveniente. Si ya tiene una especificación o diseño en mente, puede saltarse este paso. Por otro lado, si desea un análisis aún más detallado de sus sistemas y prácticas de toma de muestras, nuestro equipo de ingeniería de campo puede visitar sus instalaciones para ofrecerle los servicios de evaluación y asesoramiento Swagelok® y ayudarle a detectar y corregir ineficiencias del sistema, lo que le permite:

  • Mejorar el rendimiento operativo
  • Reducir preocupaciones sobre la seguridad y el medioambiente
  • Conseguir muestras más representativas de forma regular

icono de papel de carta

Recomendación

Nuestro equipo le mostrará una lista de detalles para ayudarle a seleccionar un panel de toma de muestras que se ajuste a sus necesidades.. Basándose en los parámetros establecidos, un ingeniero certificado de Swagelok revisará su información y le recomendará el panel adecuado para usted. Los criterios que evaluamos incluyen:

  • Temperatura
  • Presión
  • Fase
  • Tipo de contenedor
  • Materiales de construcción
  • Ubicación de la instalación

icono de control deslizante

Configurar

Utilizando nuestros diseños de paneles estándar como plataforma, podemos trabajar con su equipo para ofrecerle una solución personalizada:

  • Sustituir productos similares a Swagelok y no Swagelok
  • Añadir válvulas, medidores de caudal y otros productos dentro del esquema actual
  • Hacer cambios en la disposición y cambios estructurales/adiciones
  • Convertir a un tamaño de tubo más grande/pequeño (o métrico)
  • Sugerir otros materiales de construcción
  • Analizar los cálculos de caudal/caída de presión
  • Sugerir el tamaño de los enfriadores/caldeadores de muestra y los caldeadores del armario

icono de medida

Ensamblaje

Nos encargamos del montaje del sistema de toma de muestras de su equipo, la fabricación del sistema y las pruebas de fiabilidad. Todos los técnicos locales de Swagelok reciben una completa formación y certificación para asegurar que su panel de toma de muestras cumple con las estrictas directrices y con sus especificaciones, y nuestros ingenieros certificados supervisarán cada paso del proceso.

  • Todos los sistemas de toma de muestras Swagelok se someten a pruebas de presión a la presión de manómetro seleccionada.
  • Hay disponibles otras pruebas bajo petición
  • Todos los productos Swagelok están respaldados por la Garantía Limitada Vitalicia Swagelok

icono de entrenamiento

Formación

Facilitamos formación práctica sobre el uso y mantenimiento de los sistemas de toma de muestra a sus técnicos una vez que sus paneles estén montados. También podemos ayudar a preparar a su equipo con los conocimientos para prevenir, diagnosticar y eliminar problemas caros con la formación Swagelok® en toma de muestras basada en la enseñanza del experto de la industria Tony Waters:

Confíe en un Líder Industrial en Toma de Muestras. Confíe en Sus Resultados.

Más información sobre las ventajas de las soluciones de toma de muestras Swagelok y cómo el apoyo local adecuado de los especialistas en sistemas de toma de muestras puede aportar valor a su organización.

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PANELES DE TOMA DE MUESTRA

Vea Nuestra Guía de Aplicación

Encuentre información detallada sobre nuestros ensamblajes.

Servicios de Evaluación y Asesoramiento en Distribución de Gas Swagelok.

Entender los Sistemas de Distribución de Gas Industrial

Añada eficiencia a sus operaciones conociendo los factores de diseño que influyen más directamente en la eficacia de los sistemas de distribución de gas industrial, incluida la facilidad para utilizarlos y mantenerlos.

Acceso a Documentación Técnica

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Líneas de gas en una empresa química británica optimizadas por las soluciones de distribución de gas Swagelok
Caso Práctico: 200 Líneas de Gas. 1 Solución Integral.

Una importante empresa química británica utiliza varios gases especiales para realizar trabajos de investigación y desarrollo. La compañía aprovechó el programa de distribución de gas Swagelok para mejorar la seguridad de su sistema y conseguir nuevas eficiencias

Ingeniero Swagelok inspecciona un panel de distribución de gas
Cómo Reducir el Gasto de Mantenimiento Mejorando la Distribución del Gas

Vea cómo los paneles de gas fáciles de usar y un sistema general de distribución y entrega de gas más eficiente pueden ayudar a los laboratorios, refinerías y otras instalaciones a reducir los costes de mantenimiento.

Ingeniero Swagelok inspecciona un panel de distribución de gas
P y R: Cómo Reducir Costes y Mejorar la Seguridad con una Distribución de Gas más Eficiente

Vea los problemas más comunes que pueden afectar a la seguridad y la eficiencia de los sistemas de distribución de gas y cómo una evaluación profesional de estos sistemas puede aportar valor a largo plazo.

Ingeniero Swagelok inspecciona un sistema de distribución de gas
Mejorar la Seguridad y la Eficiencia de los Sistemas de Distribución de Gas

Los sistemas de distribución de gas son críticos para ayudar a los laboratorios, centros de pruebas e instalaciones industriales a operar con la máxima eficiencia. Más información sobre la optimización del estado y la seguridad del sistema de suministro de gas, la reducción de los costes y el equipamiento de su equipo con garantías de éxito.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.