text.skipToContent text.skipToNavigation
가스 분배 시스템

Sistemas de Distribución de Gas Swagelok®

Los ingenieros de Swagelok construyen sistemas de distribución de gas estandarizados y configurables para ayudar a proteger a los operarios del sistema, aumentar el tiempo de funcionamiento del proceso y mejorar la precisión y la consistencia del mismo.

Solicite más información

Tanto si necesita una solución estándar o una solución personalizada, podemos diseñar y montar un sistema de suministro de gas que sea adecuado para Vd. Nuestros paneles de distribución de gas estándar se entregan completamente ensamblados y probados. Son fáciles de pedir en la guía de aplicación como referencias únicas, minimizando el tiempo que sus ingenieros dedican a la especificación y adquisición de nuevos sistemas. También son altamente configurables—podemos incorporar características o hacer modificaciones según sea necesario para adaptarnos a sus necesidades.

Diseñamos los sistemas de distribución de gas Swagelok basándonos en las mejores prácticas. Nuestros paneles modulares minimizan las conexiones roscadas para reducir los posibles puntos de fuga y están etiquetados intuitivamente para favorecer un uso y mantenimiento seguros y sencillos. Todos nuestros sistemas de distribución de gas están respaldados por la Garantía Limitada Vitalicia Swagelok.

Escuche a nuestros ingenieros hablar de los diferentes subsistemas de distribución de gas disponibles diseñados por Swagelok y los beneficios que pueden crear para Vd.

Seleccione entre los Subsistemas Modulares de Distribución de Gas

Los sistemas de distribución de gas se construyen alrededor de una o varias series de pasos de regulación de la presión y suelen estar compuestos de cuatro subsistemas:

  • Colector de Entrada Swagelok® (SSI)
  • Paneles de Gas Swagelok® (SGP)
  • Cambio Automático Swagelok® (SCO)
  • Punto de Uso Swagelok® (SPU)
Swagelok source inlet (SSI) Gas Distribution Subsystem

Colector de Entrada Swagelok® (SSI)

El colector de entrada de suministro conecta la fuente de gas de alta presión al sistema de distribución de gas. Es importante que la entrada tenga conexiones adecuadas para las botellas; mangueras, tubo, filtros y funciones de venteo, purga y alivio para asegurar la alimentación segura del gas en el control de la presión primaria del gas o en el cambio automático.

En el caso de una sola botella de gas, el montaje puede ser tan simple como una manguera y un conector, mientras que un conjunto de botellas puede requerir un colector que incorpore muchas mangueras y válvulas.

Ofrecemos:

  • Opciones altamente configurables para purgar o ventear los gases al cambiar las botellas, garantizando siempre la seguridad del operario
  • Opción disponible de venteo de líneas individuales para maximizar el tiempo de funcionamiento

Cómo Pueden Ayudar los Asesores Swagelok

Es fácil suponer que un nuevo panel de gas se entregará con un colector de entrada de suministro y utilizará el conector de botella correcto, pero esto no siempre es así. Nuestros asesores se asegurarán de que todos los componentes estén incluidos y correctamente especificados con mínimos puntos de conexión, mangueras que no caigan al suelo y componentes correctamente asegurados. Además, podemos aconsejar cuándo determinados gases pueden requerir el uso de mangueras especiales.

Swagelok gas panel (SGP) Gas Distribution Subsystem

Paneles de Gas Swagelok® (SGP)

Como control primario de la presión de gas, este subsistema se encarga de la primera reducción de la presión, asegurando que el gas de suministro sea entregado a un caudal correcto para la siguiente etapa del sistema. La reducción de la presión se consigue con un regulador de presión simple o mediante un regulador de presión de doble etapa.

Ofrecemos:

  • Paneles modulares de fácil mantenimiento, ya que cualquier componente se puede desinstalar gracias a la conexión Swagelok, por lo que no es necesario desinstalarlo nunca
  • Soluciones implementadas de codificación por colores para el regulador y las válvulas, si es necesario para su instalación.

Cómo Pueden Ayudar los Asesores Swagelok

Puede ser difícil determinar con precisión las presiones correctas de entrada y salida—nuestros asesores explicarán claramente las consideraciones sobre los diferentes fluidos. También podemos ayudarle a identificar dónde se requiere un regulador de dos etapas—muchos clientes se sorprenden al saber que la mayoría de las botellas no requieren una solución de dos etapas.

Swagelok changeover (SCO) Gas Distribution Subsystem

Cambio Automático Swagelok® (SCO)

El cambio automático cambia en continuo una fuente de gas a otra para asegurar un suministro ininterrumpido. Esto se realiza a través de puntos de ajuste alternados de dos reguladores de presión, lo que permite que el sistema siga funcionando mientras se cambia la fuente primaria de gas. Nuestro sistema de cambio automático permite puntos de cambio especificados por el cliente para ayudar a reducir el gas desperdiciado que queda en las botellas.

Ofrecemos:

  • Mayor seguridad de que el punto de cambio se mantiene constante
  • Regulación opcional de la línea si su sistema incorpora un regulador de punto de uso aguas abajo—esto puede eliminar el coste adicional de un regulador en el Cambio Automático
  • Flexibilidad para ajustar la presión de cambio a sus especificaciones

Cómo Pueden Ayudar los Asesores Swagelok

Los sistemas de cambio automático se utilizan ampliamente, pero con frecuencia no se entienden bien. Además, se tiende a aplicar una solución de "talla única" a muchos sistemas diferentes en los que los parámetros y las necesidades pueden variar. Podemos ayudar a su equipo a comprender mejor la funcionalidad del sistema para eliminar la inseguridad en el funcionamiento, la resolución de problemas y el mantenimiento.

Swagelok point-of-use (SPU) Gas Distribution Subsystem

Punto de Uso Swagelok® (SPU)

El punto de uso proporciona la última etapa crítica de control de la presión antes de que el gas sea utilizado. Estos acostumbran a ser los menos complejos de los cuatro subsistemas principales y suelen tener un regulador de presión, un manómetro y una válvula de aislamiento. Los sistemas de punto de uso ofrecen un método conveniente y preciso de ajustar la presión para satisfacer las necesidades del banco de pruebas o del equipo.

Ofrecemos:

  • Normalización y funcionamiento consistente en el punto de uso
  • Dirección de caudal de arriba a abajo o de abajo a arriba para satisfacer sus necesidades de configuración
  • Opciones de placa fija, montaje inferior, montaje superior y montaje en la pared.
  • Diseño compacto

Cómo Pueden Ayudar los Asesores Swagelok

Podemos mostrarle ahorros ocultos, como el uso de un panel de gas de una sola etapa para minimizar el coste, cuando la variación de la presión de la línea entre el panel de gas y el punto de uso, es aceptable. Todos los subsistemas Swagelok® son altamente configurables según los requisitos de su instalación, nuestros asesores le ayudarán a seleccionar los mejores componentes para el trabajo y le asegurarán la opción de montaje adecuada, que minimice la posibilidad de que se produzcan daños.

Vea Nuestra Guía de Aplicación

Encuentre información detallada sobre nuestros ensamblajes.

스웨즈락 가스 분배 평가 및 자문 서비스

Entender los Sistemas de Distribución de Gas Industrial

Añada eficiencia a sus operaciones conociendo los factores de diseño que influyen más directamente en la eficacia de los sistemas de distribución de gas industrial, incluida la facilidad para utilizarlos y mantenerlos.

Acceso a Documentación Técnica

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

스웨즈락 가스 분배 솔루션을 통해 최적화된 영국 화학 회사의 가스 라인 사례
Caso Práctico: 200 Líneas de Gas. 1 Solución Integral.

Una importante empresa química británica utiliza varios gases especiales para realizar trabajos de investigación y desarrollo. La compañía aprovechó el programa de distribución de gas Swagelok para mejorar la seguridad de su sistema y conseguir nuevas eficiencias

스웨즈락 엔지니어가 가스 분배 판넬을 검사합니다.
Cómo Reducir el Gasto de Mantenimiento Mejorando la Distribución del Gas

Vea cómo los paneles de gas fáciles de usar y un sistema general de distribución y entrega de gas más eficiente pueden ayudar a los laboratorios, refinerías y otras instalaciones a reducir los costes de mantenimiento.

스웨즈락 엔지니어가 가스 분배 판넬을 검사합니다.
P y R: Cómo Reducir Costes y Mejorar la Seguridad con una Distribución de Gas más Eficiente

Vea los problemas más comunes que pueden afectar a la seguridad y la eficiencia de los sistemas de distribución de gas y cómo una evaluación profesional de estos sistemas puede aportar valor a largo plazo.

스웨즈락 엔지니어가 가스 분배 시스템을 검사합니다.
Mejorar la Seguridad y la Eficiencia de los Sistemas de Distribución de Gas

Los sistemas de distribución de gas son críticos para ayudar a los laboratorios, centros de pruebas e instalaciones industriales a operar con la máxima eficiencia. Más información sobre la optimización del estado y la seguridad del sistema de suministro de gas, la reducción de los costes y el equipamiento de su equipo con garantías de éxito.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.