text.skipToContent text.skipToNavigation
калибровочные и переключающие модули

Estaciones de Calibración y Conmutación Swagelok®

Las estaciones de calibración y conmutación Swagelok son subsistemas prediseñados altamente configurables, construidos con componentes para plataformas modulares Swagelok. Realizan el acondicionamiento final de las muestras antes del análisis y permiten al usuario seleccionar hasta 10 muestras y dos corrientes de calibración utilizando el sistema de selección de corrientes Swagelok (serie SSV).

Solicite más información

La Estación de calibración y conmutación Swagelok (CSM) ofrece conmutación discreta entre múltiples muestras y condiciones de proceso, y selecciona corrientes de proceso para el análisis. La CSM preacondiciona la muestra asegurando que ésta pasa al analizador a la presión, temperatura, y con el caudal y nivel de filtración adecuados. El diseño de lazo de caudal integrado garantiza la consistencia de los tiempos de entrega al analizador de todas las corrientes, y elimina espacios muertos o la posibilidad de contaminación por cruce de corrientes.

La CSM se construye sobre la plataforma para componentes modulares Swagelok MPC, utilizando la válvula selectora de corrientes (SSV) Swagelok, lo que permite al usuario seleccionar la configuración necesaria para un sistema en concreto. El modelo estándar descrito aquí acepta hasta diez fluidos de proceso y dos de calibración, tanto líquidos como gases. La función principal de la CSM es acondicionar y seleccionar corrientes de proceso, o seleccionar una corriente de calibración para analizar. Como mínimo, cada sistema debe tener dos entradas—dos entradas de corrientes de proceso, o una entrada de corriente de proceso y una entrada de corriente de calibración. El sistema selecciona un fluido para analizar en respuesta a una señal neumática de una fuente externa que normalmente es el analizador. La señal abre uno de los módulos de válvulas de doble cierre y venteo SSV que corresponde a la corriente que contiene el fluido a analizar. La CSM Swagelok ofrece muchas otras ventajas, como:

  • Gran variedad de configuraciones de acondicionamiento de muestras ajustadas a los requisitos de la aplicación
  • Una opción de calibración manual que permite al operador calibrar el analizador en cualquier
  • Identificación de las corrientes por colores—las entradas de las corrientes de proceso son siempre azules, las corrientes de calibración, naranja, el bypass verde y la salida blanca
  • El diseño de lazo de caudal integrado asegura la consistencia de los tiempos de entrega al analizador en todas las corrientes, y elimina espacios muertos o la posibilidad de contaminación por cruce de corrientes
  • Un espacio de aire venteado que elimina la peligrosa posibilidad de mezcla de aire neumático con el sistema de fluidos presurizado
  • Un diseño modular que facilita el mantenimiento. Cada componente individual se puede desmontar de la estación aflojando cuatro tornillos accesibles desde la parte superior del panel. No hay riesgo de desconexión accidental de la unidad ni de alterar otras conexiones de fluidos.
  • Una opción de bypass que permite alto caudal—y la consiguiente reducción del retardo de muestra—a la CSM

La CSM puede construirse con varias opciones de ensamblaje de entrada y salida.

Catálogos de la Estación de Calibración y Conmutación

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Сервисы Swagelok по проектированию и сборке

Fabricación a Medida para Todas las Industrias

Vea cómo los especialistas formados por Swagelok pueden ahorrarle tiempo y mejorar el rendimiento de sus sistemas de fluidos, diseñando y montando sistemas para usted.

Encuentre el Apoyo que Necesita

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Щит с аналитическим контрольно-измерительным оборудованием с клапанами и манометрами Swagelok
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica

Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad comprometida por parte de los expertos de Swagelok.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Сотрудничество компаний Rosendahl Nextrom и Swagelok для повышения эффективности работы
Un Fabricante de Equipos de Fibra Óptica Aumenta la Eficiencia con Soluciones Personalizadas

Desde la década de los 80, Rosendahl Nextrom ha confiado en Swagelok para impulsar su negocio. Más información sobre las soluciones que permitieron a la empresa superar a sus competidores y seguir siendo un líder de la industria.

Реализация проекта: компания Charbonneau Industries ускоряет производство с помощью специализированных узлов Swagelok для жидкостных и газовых систем
Mejora de la producción con ensamblajes de sistemas de fluidos personalizados

Lea cómo Swagelok Custom Solutions ayudó a Charbonneau Industries a concentrarse en sus puntos fuertes, acelerando la producción, reduciendo los costes laborales y garantizando la seguridad de los sistemas con los sistemas prefabricados de válvulas de alivio térmicas.