text.skipToContent text.skipToNavigation
manómetros para servicio general con homologación ece-r110 serie pgn

Manómetros para servicio general con aprobación ECE R110 (Serie PGN) Swagelok®

Obtenga mediciones precisas de la presión en aplicaciones de vehículos de gas natural comprimido con manómetros que cuentan con la certificación ECE R110.

Solicite más información

Los manómetros series PGU y PGC están diseñados para utilizarse en una amplia gama de aplicaciones, desde la distribución de gas a granel hasta aplicaciones de herramientas de proceso. Su precisión es de conformidad con la norma ASME B40.1 y hay disponibles tamaños de esfera de 50 mm (2 pulg.), ± 2% / 1% / 2% de span (ASME B40.1, Grado A, EN 837-1 Clase 2.5, JIS B7505 Clase 2.5), y 40 mm (1 1/2 pulg.), ± 3% / 2% / 3% de span (ASME B40.1, Grado B, EN 837-1 Clase 4, JIS B7505 Clase 4).

Los manómetros serie PGU son UHP "limpios" para aplicaciones de gas de semiconductores, de acuerdo con SEMI/SEMATECH, se limpian y se embalan en una sala limpia de clase 100/10 y tienen conexiones finales de 316L VAR.

Los manómetros serie PGC se ensamblan, limpian y embalan en una sala limpia de clase 100 y tienen conexiones finales de 1/4 pulg. NPT.

Especificaciones

Rangos de las Esferas Serie PGU: Vacío a 200 bar; 3000 psi; 21 MPa
Serie PGC: Vacío a 400 bar; 6000 psi; 40 MPa
Tamaño de Esfera 40 y 50 mm (1 1/2 y 2 pulg.)
Precisión De conformidad con ASME B40.100, EN837-1, y JIS B7505
Temperatura de Servicio
Ambiente –40 a 60° C (–40 a 140° F)
Fluido –40 a 100° C (–40 a 212° F)
Conexiones finales
Serie PGU 1/4 pulg. hembra VCR®, 1/4 pulg. macho VCR giratorio, 1/4 pulg. macho VCR integral, 1,5 pulg. montaje modular en superficie
Serie PGC 1/4 pulg. NPT macho
Pruebas y Calibración Todos los manómetros de aire seco limpio y de ultra alta pureza están calibrados al 100% en fábrica y se han sometido a pruebas de fugas con helio hasta un caudal de fuga máximo de 1× 10-9 cm3/s std.

Catálogos de Manómetros

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Un Subsistema Prediseñado Swagelok

Pequeño Volumen, Gran Impacto: Cómo Detectar y Protegerse de los Fallos de los Manómetros

Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.

Cómo Prevenir los Fallos de los Manómetros

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Se Instala un Racor Swagelok
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos

Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Green Alternative Systems Manufacturing Empieza en Swagelok a través de Custom Solutions
Green Alternative Systems Manufacturing Empieza en Swagelok a través de Custom Solutions

Descubra cómo la colaboración con Swagelok ayudó a Green Alternative Systems a acelerar la producción, reducir los costes laborales y conseguir una mayor fiabilidad del sistema.

Ingeniero inspecciona los sistemas de fluidos de pequeño diámetro en un ensamblaje personalizado
Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos

Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.

Los trabajadores comentan la medición del proceso en una planta
Medición de Proceso – Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.