text.skipToContent text.skipToNavigation
measurement devices

Instrumentos de Medición Swagelok®

Swagelok le ofrece manómetros, transductores, sensores y medidores de caudal de fácil uso y lectura que le proporcionan lecturas precisas, a petición.

Solicite más información

Sensores de caudal

Los sensores de caudal serie FV4 ayudan a identificar caudal creciente o decreciente en sistemas de gas. El flotador de acción rápida ofrece una actuación consistente de alta sensibilidad.

Manómetros

Los manómetros Swagelok miden la presión en aplicaciones industriales, de ultra alta pureza y sanitarias con precisión. Están disponibles en un amplio rango de presiones, tamaños de esferas, conexiones, montajes y opciones para apoyar una amplia variedad de requisitos del cliente.

Transductores de presión

Los transductores de presión Swagelok ofrecen una monitorización electrónica y precisa de la presión en aplicaciones industriales. Se ofrecen en una amplia variedad de rangos de presión, conexiones de proceso, conectores eléctricos y señales de salida para cubrir una gran diversidad de requisitos del cliente.

Productos inteligentes

Los productos inteligentes recogen e informan sobre valores críticos de caudal, temperatura y presión de muestras de proceso destinadas a analizadores de proceso. Ofrecen un marco integrado en el sistema de muestras que ayuda a mantener el tiempo útil del analizador.

Termómetros, Termómetros bimetálicos con amortiguación

Los termómetros Swagelok son actuados por una bobina helicoidal bimetálica. El vástago del termómetro está relleno de gel sin silicona para amortiguar los efectos de las vibraciones, y las esferas están selladas herméticamente según ASME B40.200 para evitar que la humedad dañe los componentes internos.

Termopares

Los termopares están recomendados para proteger a los termómetros bimetálicos con amortiguación Swagelok de posibles daños por contacto directo con fluidos de proceso a presión, viscosos, corrosivos o abrasivos. También permiten la sustitución o mantenimiento de los termómetros sin afectar al proceso o al sistema.

Manómetros con Adaptadores a tubo

Los adaptadores a tubo Swagelok pueden ayudar a eliminar los problemas de alineamiento y se pueden utilizar con cualquier racor Swagelok. Al instalar un manómetro con conexión roscada, a menudo es difícil orientar la esfera en la posición deseada sin dañar el manómetro.

Medidores de caudal de área variable

Los medidores de caudal de área variable Swagelok miden el caudal de líquidos y gases, y le ayudan a mantener caudales de fluido estables para la precisión del proceso.

Catálogos de Instrumentos de Medición

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

A Swagelok pre-engineered subsystem

Pequeño Volumen, Gran Impacto: Cómo Detectar y Protegerse de los Fallos de los Manómetros

Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.

Cómo Prevenir los Fallos de los Manómetros

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

A Swagelok tube fitting is installed
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos

Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Block valves in an industrial fluid system
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre

El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

A Swagelok field engineer discusses sampling system evaluation results with a customer.
Qué Hacer y Qué No Hacer para conseguir la Exactitud de los Sistemas de Toma de Muestras

Siga estos consejos para obtener muestras más precisas y representativas de su sistema de toma de muestras industrial.

Workers discuss process measurement in a plant
Medición de Proceso – Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.