text.skipToContent text.skipToNavigation
интеллектуальные изделия

Productos Inteligentes Swagelok®

Los transductores Swagelok serie PTX y los productos inteligentes del módulo de control digital VCM trabajan juntos para medir e informar del caudal, temperatura y presión críticos de las muestras de proceso destinadas a los analizadores de proceso.

Solicite más información

Transductores de Presión y Temperatura de Seguridad Intrínseca (Serie PTX)

Los transductores Swagelok de seguridad intrínseca serie PTX están diseñados específicamente para medir la presión y temperatura de los fluidos del sistema de toma de muestras. Ambos modelos reducen drásticamente el tiempo de retardo con un diseño de paso de caudal de bajo volumen y depósito de purga rápida, y están disponibles con conexiones finales mediante racores para tubo Swagelok de 6 mm y 1/4 pulg. o para sistema modular Swagelok serie MPC.

El modelo de seguridad intrínseca está aprobado internacionalmente para utilizarlo en cualquier lugar peligroso (Clase I , División 1/ ATEX Zona 0) y se comunica con equipos de automatización tradicionales con entradas analógicas adecuadas. El modelo digital está aprobado para utilizarlo en ubicaciones peligrosas de Clase I, División 2, y se comunica con el módulo de control digital Swagelok VCM u otros productos DeviceNet™ .

Módulo de control digital de válvulas (VCM)

El VCM Swagelok® utiliza un sofisticado sistema de control y monitorización para operar hasta seis válvulas neumáticas de selección de caudal u otras válvulas discretas. Este sistema compacto reduce el complicado cableado y minimiza el consumo total de energía. Es un dispositivo clasificado como Clase 1, División 2 y está certificado por UL para uso en zonas peligrosas. Se comunica con otros sistemas a través de una interfaz de red DeviceNet™ y acepta entradas digitales como opción.

Conozca Mejor los Archivos EDS de Smart Product

Catálogos de Productos Inteligentes

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Tips to Maintaining a Representative Sample in an Analytical Instrumentation System

Maintaining a representative sample within an analytical instrumentation system can be difficult. Learn how to identify major issues and avoid complications associated with a compromised representative sample from the experts at Swagelok.

Maintain Representative Samples

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Щит с аналитическим контрольно-измерительным оборудованием с клапанами и манометрами Swagelok
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica

Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad comprometida por parte de los expertos de Swagelok.

Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Soluciones Destacadas para Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico

Vea cómo los sistemas de apoyo al sello mecánico Swagelok® según la norma API 682 incorporan las mejores prácticas de esta norma y luego van más allá, incorporando principios de diseño que hacen que los sistemas sean fáciles de instalar y de mantener.

Инженер обследует жидкостные и газовые системы малого диаметра заказной комплектации в сборе
Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos

Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.

Рабочие обсуждают технологические измерения на заводе
Medición de Proceso – Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.