text.skipToContent text.skipToNavigation
манометры сверхчистых сред и чистого сухого воздуха

Manómetros de Ultra Alta Pureza y Aire Seco Limpio Swagelok®

Los manómetros Swagelok de ultra alta pureza y de aire limpio y seco tienen un tubo Bourdon para monitorizar la presión positiva del sistema y el vacío.

Solicite más información

Los manómetros series PGU y PGC están diseñados para utilizarse en una amplia gama de aplicaciones, desde la distribución de gas a granel hasta aplicaciones de herramientas de proceso. Su precisión es de conformidad con la norma ASME B40.1 y hay disponibles tamaños de esfera de 50 mm (2 pulg.), ± 2% / 1% / 2% de span (ASME B40.1, Grado A, EN 837-1 Clase 2.5, JIS B7505 Clase 2.5), y 40 mm (1 1/2 pulg.), ± 3% / 2% / 3% de span (ASME B40.1, Grado B, EN 837-1 Clase 4, JIS B7505 Clase 4).

Los manómetros serie PGU son UHP "limpios" para aplicaciones de gas de semiconductores, de acuerdo con SEMI/SEMATECH, se limpian y se embalan en una sala limpia de clase 100/10 y tienen conexiones finales de 316L VAR.

Los manómetros serie PGC se ensamblan, limpian y embalan en una sala limpia de clase 100 y tienen conexiones finales de 1/4 pulg. NPT.

Especificaciones

Rangos de las Esferas Vacío a 200 bar; 3000 psi; 21 MPa
Tamaño de Esfera 40 y 50 mm (1 1/2 y 2 pulg.)
Precisión De conformidad con ASME B40.100, EN837-1, y JIS B7505
Temperatura de Servicio
Ambiente –40 a 60° C (–40 a 140° F)
Fluido –40 a 100° C (–40 a 212° F)
Conexiones finales
Serie PGU 1/4 pulg. hembra VCR®, 1/4 pulg. macho VCR giratorio, 1/4 pulg. macho VCR integral, 1,5 pulg. montaje modular en superficie (Compatible con IGC® II)
Serie PGC 1/4 pulg. NPT macho
Pruebas y Calibración Todos los manómetros de aire seco limpio y de ultra alta pureza están calibrados al 100% en fábrica y se han sometido a pruebas de fugas con helio hasta un caudal de fuga máximo de 1× 10-9 cm3/s std.

Catálogos de Manómetros

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Предварительно смонтированная подсистема Swagelok

Pequeño Volumen, Gran Impacto: Cómo Detectar y Protegerse de los Fallos de los Manómetros

Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.

Cómo Prevenir los Fallos de los Manómetros

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Установленный трубный обжимной фитинг Swagelok
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos

Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Компания-производитель криогенных рефрижераторов Bluefors доверяет компонентам и решениям Swagelok для жидкостных и газовых систем.
Soluciones Fiables de Sistemas de Fluidos para la Frontera Científica

Vea por qué el fabricante finlandés de refrigeradores de dilución Bluefors, confía en Swagelok para los componentes y soluciones de sistemas de fluidos que ayudan a hacer posible, entre otras, la informática cuántica o la física experimental.

Инженер обследует жидкостные и газовые системы малого диаметра заказной комплектации в сборе
Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos

Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.

Рабочие обсуждают технологические измерения на заводе
Medición de Proceso – Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.