text.skipToContent text.skipToNavigation
термометры

Termómetros Swagelok®

Obtenga lecturas de temperatura fiables y calibración en campo con los termómetros bimetálicos de desplazamiento amortiguado Swagelok, fáciles de utilizar.

Solicite más información

Los termómetros Swagelok tienen carcasas herméticamente cerradas, de acuerdo con ASME B40.200, para evitar el vaho y los daños por humedad en los componentes internos, y están calibrados en fábrica según ASME B40.200. Tienen un 50% de protección contra daños en los componentes internos hasta 260°C (500°F). Relleno de gel sin silicona para amortiguar los efectos de las vibraciones.

Hay disponibles lentes acrílicas, de vidrio, de policarbonato y de vidrio de seguridad para satisfacer una serie de requisitos de aplicación con una construcción estándar de acero inoxidable 304 totalmente soldada y una conexión de proceso y un vástago de acero inoxidable 316. Los diales antiparalaje ofrecen una lectura fácil de los termómetros, que disponen de un ajuste externo para facilitar la calibración en campo.

Entre las opciones disponibles se encuentran la no amortiguación, el certificado de calibración traceable por el NIST, el relleno de líquido de silicona (no disponible con amortiguación estándar, con opciones de lentes de vidrio o para rangos de esfera superiores a 260°C [500°F]), la conexión a proceso y el vástago de acero inoxidable 316 y una tuerca de bloqueo de unión NPT.

Especificaciones

Rangos de las esferas –100 a 150° hasta 200 a 1000°F
–70 a 70°C hasta 100 a 540°C
Precisión ± 1 % de la escala según ASME B40.200
Fluido Amortiguador Gel inerte sin silicona
Configuraciones Ángulo ajustable, montaje central-posterior, montaje inferior-posterior,
Tamaño de Esfera 76,2 mm (3 pulg.); 127 mm (5 pulg.)
Tamaños del Vástago Diámetro 6,4 mm (0,25 pulg.); longitud desde 63,5 hasta 305 mm (2,5 hasta 12 pulg.)
Conexiones a Proceso 1/2 pulg. NPT estándar, disponible G1/2B

Catálogos de Termómetros

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Предварительно смонтированная подсистема Swagelok

Pequeño Volumen, Gran Impacto: Cómo Detectar y Protegerse de los Fallos de los Manómetros

Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.

Cómo Prevenir los Fallos de los Manómetros

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Щит с аналитическим контрольно-измерительным оборудованием с клапанами и манометрами Swagelok
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica

Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad comprometida por parte de los expertos de Swagelok.

Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Soluciones Destacadas para Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico

Vea cómo los sistemas de apoyo al sello mecánico Swagelok® según la norma API 682 incorporan las mejores prácticas de esta norma y luego van más allá, incorporando principios de diseño que hacen que los sistemas sean fáciles de instalar y de mantener.

Инженер обследует жидкостные и газовые системы малого диаметра заказной комплектации в сборе
Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos

Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.

Рабочие обсуждают технологические измерения на заводе
Medición de Proceso – Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.