text.skipToContent text.skipToNavigation
датчики давления

Transductores de Presión Swagelok®

Los transductores de presión industriales Swagelok mantienen el control preciso de la presión en variedad de aplicaciones industriales.

Solicite más información

Los transductores de presión Swagelok están disponibles en una amplia variedad de rangos de presión, conexiones de proceso, conectores eléctricos y señales de salida, lo que permite adaptarlos para cubrir una gran diversidad de requisitos del cliente.

Transductores de Presión Modelo S (Estándar Industrial) y Modelo E (Antideflagrante)

Todos los modelos son de acero inoxidable y su diseño robusto y compacto es resistente a picos de presión, golpes de ariete y vibraciones. La tecnología de película delgada y sensor piezoresistivo ofrece repetitividad, fiabilidad y estabilidad. Una precisión del 0,5 % del punto límite del span (0,25 % de la curva de mejor ajuste del span) da como resultado una monitorización precisa de la presión.

Hay disponible una amplia selección de rangos de presión con unidades de ingeniería en psi, bar, MPa, kg/cm2 y kPa y referencias de presión compuestas, manométricas o absolutas, conexiones a proceso mediante adaptadores a tubo Swagelok, NPT, RG, RJ o ISO7 y una versión de diafragma enrasado para utilizar con fluidos viscosos y lodos.

El modelo S está diseñado para utilizar en gran variedad de aplicaciones industriales como el control de máquinas, control de proceso, equipos de laboratorio y pruebas, hidráulica y neumática.

El modelo E Swagelok está específicamente diseñado para satisfacer los requisitos de duración y rendimiento en aplicaciones industriales que exigen cualidades antideflagrantes, como en la monitorización de fuentes y mediciones de refinado, electroquímicas, de petróleo y gas en plantas costeras y medición de gas. Es resistente a los picos de presión, a las vibraciones y a la penetración de la humedad según la norma IP67/NEMA 4X y cumple con las normas CSA (Canadá y EE.UU.) y FM: Clase I, División 1, Grupos A, B, C, D; Clase II/III, División 1, Grupos E, F,G y tiene una clasificación de temperatura T6 a una temperatura ambiente máxima de 60°C (140°F) y T4 a una temperatura ambiente máxima de 105°C (221°F).

Catálogos de Transductores de Presión

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Предварительно смонтированная подсистема Swagelok

Pequeño Volumen, Gran Impacto: Cómo Detectar y Protegerse de los Fallos de los Manómetros

Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.

Cómo Prevenir los Fallos de los Manómetros

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Установленный трубный обжимной фитинг Swagelok
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos

Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Soluciones Destacadas para Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico

Vea cómo los sistemas de apoyo al sello mecánico Swagelok® según la norma API 682 incorporan las mejores prácticas de esta norma y luego van más allá, incorporando principios de diseño que hacen que los sistemas sean fáciles de instalar y de mantener.

Инженер обследует жидкостные и газовые системы малого диаметра заказной комплектации в сборе
Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos

Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.

Рабочие обсуждают технологические измерения на заводе
Medición de Proceso – Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.