Manguera y Tubo flexible Swagelok®
Las mangueras y el tubo flexible Swagelok se han convertido en un elemento de confianza en instalaciones industriales de todo el mundo, transportando líquidos y gases que son cruciales para las operaciones. Elija entre una variedad de materiales del ánima, tipos de refuerzo, conexiones finales u opciones de aislamiento y encuentre productos que se adapten a las presiones y temperaturas de sus aplicaciones.
Categorías

- Manguera Metálica de Alta Presión, Serie FX
- Manguera Metálica, Serie AH
- Manguera Metálica, Serie FJ
- Manguera Metálica, Serie FL
- Manguera Metálica, Serie FM

- Manguera con ánima de PTFE corrugado
- Manguera con ánima lisa de PFA
- Manguera con ánima lisa de PTFE
- Manguera con ánima lisa de PTFE y refuerzo de malla corrugada de acero inoxidable 316L
Catálogos Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

A 3 pasos de la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Miles de Euros
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta miles de euros en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de paredes de los expertos de Swagelok.

Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.

Manguera y Tubo flexible
Los productos de manguera y tubo flexible Swagelok utilizados en multitud de aplicaciones desde las instalaciones de fabricación de semiconductores hasta las plantas de fabricación de neumáticos y muchas otras aplicaciones industriales, están diseñados para ofrecer un servicio fiable en una amplia gama de condiciones. Nuestra manguera y el tubo flexible está disponible en longitudes personalizadas, en diámetros hasta 2 pulgadas e inferiores y con una amplia variedad de conexiones finales. Seleccione los materiales y las conexiones finales para un amplio rango de presiones y temperaturas. Vea cómo Swagelok puede ayudarle a encontrar la manguera adecuada con las capacidades de rendimiento correctas para su aplicación.
Ofrecemos:
- Manguera de Múltiples Capas
- Tubo flexible de una sola capa
- Opciones para Aplicaciones Estáticas y Dinámicas
- Servicio de vacío y presión de servicio hasta 413 bar (6000 psig)
- Opciones de aislamiento para temperaturas de servicio desde –200 a 537°C (–325 a 1000°F)
- Mangueras con aprobación ECE R110