text.skipToContent text.skipToNavigation
шланг с металлической центральной трубкой

Manguera con Ánima de Metal Swagelok®

Las mangueras con ánima corrugada y malla exterior metálicas ofrecen flexibilidad para soportar las posibles fluctuaciones de los entornos de alta temperatura, vacío, media presión, corrosión o servicio general, a la vez que limitan los retorcimientos y minimizan la permeabilidad o la absorción.

Catálogos Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Шланги и гибкие трубки Swagelok
A 3 pasos de la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta

La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

Техобслуживание промышленных шлангов
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Miles de Euros

Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta miles de euros en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima

Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de paredes de los expertos de Swagelok.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado

Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.

шланг с металлической центральной трубкой

Manguera con Ánima de Metal

La manguera metálica con ánima corrugada y malla exterior está construida en acero inoxidable 316L o Hastelloy para minimizar la permeación y la absorción. El ánima corrugada es flexible y resistente al retorcimiento. Estas mangueras son adecuadas para entornos de alta temperatura, vacío, media presión, corrosivos o de uso general y están disponibles con una amplia variedad de conexiones finales. También hay disponibles cubiertas y etiquetado opcional.