text.skipToContent text.skipToNavigation
шланг с гофрированной оболочкой из нерж. стали 316l и центральной трубкой из фторопласта (ptfe) с гладким каналом

Manguera con Ánima Lisa de PTFE y Refuerzo de Malla Corrugada de Acero Inoxidable 316L Swagelok®

La manguera híbrida con ánima de PTFE Swagelok tiene la flexibilidad y la resistencia a la permeación de una cubierta totalmente metálica y la alta pureza y facilidad de limpieza de un ánima de PTFE que además minimiza las turbulencias.

Solicite más información

La manguera híbrida serie FP es una manguera de transferencia de baja presión con un ánima de PTFE lisa para aquellos casos en los que la ultra alta pureza es crítica y la permeabilidad no es deseable, especialmente en la industria de los semiconductores. Hay disponible una variedad de conexiones finales soldadas de acuerdo con el Código de Calderas y Recipientes a Presión ASME, Sección IX, para permitir una fácil instalación en una diversidad de sistemas.

Especificaciones

Materiales
Ánima PTFE liso
Refuerzo 316L Corrugado
Conexiones finales Acero inox. 316L soldado según el Código ASME de calderas y recipientes a presión, sección IX
Tamaños nominales de la manguera 1/4 y 1/2 pulg.
Presiones de Servicio Vacío hasta 8,0 bar (116 psig)
Temperatura de Servicio –17 a 65°C (0 a 150°F)
Conexiones finales Adaptadores a tubo Swagelok, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho giratorios, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra giratorias, accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® y soldadura de tubo a tope

Catálogos Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Шланги и гибкие трубки Swagelok
A 3 pasos de la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta

La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

Техобслуживание промышленных шлангов
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Miles de Euros

Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta miles de euros en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

Шланги и гибкие трубки Swagelok
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima

Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de paredes de los expertos de Swagelok.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado

Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.