text.skipToContent text.skipToNavigation
изоляция шлангов

Aislamiento de Mangueras Swagelok®

El aislamiento opcional para las mangueras Swagelok ayuda a mantener el fluido del sistema dentro de la manguera a los niveles de temperatura deseados, especialmente importante cuando se requiere mantener las temperaturas del fluido calientes o frías.

Solicite más información

Consideraciones como la circulación del aire libre, el caudal de aire, la humedad y el punto de rocío, el ahorro de energía y las recomendaciones de seguridad al tacto pueden ser factores para determinar cuándo un aislamiento adicional de las mangueras beneficiará a su sistema. Lea "Consideraciones sobre el Aislamiento de Mangueras" para ampliar la información.

Swagelok tiene disponible la opción de aislamiento en Y para cuando se necesite aislamiento adicional. El material aislante de aerogel de baja conductividad térmica minimiza el volumen necesario para alcanzar las temperaturas superficiales deseadas, mientras que la cubierta termorretráctil de poliolefina flexible permite que la manguera sea flexible, resistente a la permeabilidad del vapor y a la abrasión. Está clasificado para utilizar continuamente a la temperatura de la superficie de la manguera desde –53°C (–65°F) hasta 125°C (257°F).

Catálogos Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Шланги и гибкие трубки Swagelok
A 3 pasos de la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta

La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

Техобслуживание промышленных шлангов
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Miles de Euros

Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta miles de euros en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima

Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de paredes de los expertos de Swagelok.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado

Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.