text.skipToContent text.skipToNavigation

Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Manguitos — Manguitos

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Resumen

Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Manguitos — Manguitos

Los accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión.

Productos similares

# de Pieza Material del Cuerpo Tamaño conexión 1 Tipo de conexión 1 Tamaño conexión 2 Tipo de conexión 2
316L-4-VCO-3A Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope Ver producto
316L-8-VCO-3A Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope Ver producto
SS-12-VCO-3 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre Ver producto
SS-12-WVCO-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12-WVCO-6-1210 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-16-VCO-3 Acero inoxidable 316 1 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1 pulg. Soldadura de tubo por encastre Ver producto
SS-2-VCO-3 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre Ver producto
SS-4-VCO-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre Ver producto
SS-4-VCO-3-4MTW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Soldadura a tope Ver producto
SS-4-VCO-3-4TA Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-4-WVCO-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-WVCO-1-4ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-4-WVCO-6-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4-WVCO-6-DF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® Ver producto
SS-4-WVCO-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-6-VCO-3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre Ver producto
SS-8-VCO-3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre Ver producto
SS-8-VCO-3-6TA Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-8-VCO-3-8MTW Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Soldadura a tope Ver producto
SS-8-VCO-3-8TA Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-8-WVCO-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-WVCO-6-600 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8-WVCO-6-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8-WVCO-6-DF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® Ver producto
SS-8-WVCO-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.