text.skipToContent text.skipToNavigation
Фитинги Swagelok с торцевым кольцевым уплотнением VCO

Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica Swagelok® VCO

Los accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® son fáciles de montar, lo que reduce el tiempo de instalación, y pueden instalarse donde el espacio es limitado. Son adecuados para su uso desde alta presión a vacío crítico en una amplia gama de temperaturas.

Accesorios de Cierre Frontal con Junta Tórica VCO

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Жидкостные и газовые системы с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

La Superioridad del racor Swagelok®

Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.

Descubra la Ventaja

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
Una Introducción a los Racores: Identificar el Tamaño y Paso de las Roscas

Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Рабочие на буровой установке
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión

Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Применение щупа для контроля зазоров с целью проверки правильности монтажа трубного обжимного фитинга Swagelok
Instalación del Racor Swagelok

Este vídeo muestra los pasos integrales para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.

Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO

Accesorios de Cierre Frontal con Junta Tórica VCO

Los accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® están diseñados para una instalación rápida en sistemas de tubería, tubo y soldados, en aplicaciones de la industria general, alta presión, alta pureza y vacío crítico. El cierre se realiza con una junta tórica prisionera en el cuerpo del accesorio, disponible en varios materiales. Los accesorios VCO se instalan fácilmente en espacios reducidos y no necesitan desplazamiento axial.