text.skipToContent text.skipToNavigation
Фитинги из перфторалкокси (PFA) с развальцовкой и мелкой резьбой

Accesorios de PFA abocardados con rosca de paso fino Swagelok®

Los accesorios abocardados con rosca de paso fino Swagelok de PFA están diseñados para ofrecer un rendimiento fiable en aplicaciones que utilizan productos químicos reactivos y corrosivos, como en la fabricación de semiconductores.

Solicite más información

Swagelok tiene disponible una gran variedad de formas y tamaños de accesorios de rosca fina de PFA, incluyendo configuraciones rectas, en codo y en T, para utilizar con tubo de 1/4 a 1 pulg. Nuestros accesorios de PFA tienen la resistencia a la tracción, y a la permeabilidad, estabilidad térmica, capacidad de caudal y la resistencia a la deformación necesarios para un funcionamiento seguro y eficiente en aplicaciones de alta pureza y entornos químicos agresivos. Por ello se suelen considerar una buena opción para utilizarlos en la producción de semiconductores.

Estos accesorios de PFA forman parte de la familia de productos Swagelok de fluoropolímero de ultra alta pureza (UHP), que también incluye válvulas de cierre de diafragma de actuación neumática y manual de un cuarto de vuelta, válvulas antirretorno sin junta tórica y tubo.

Especificaciones

Presión de servicio Hasta 18,9 bar (275 psig)
Temperatura de Servicio 23 a 176°C (75 a 350°F)
Material PFA moldeado/ASTM D3307 Tipo I
Conexión Final
Tamaños 1/8 a 1 pulg.
Configuraciones Rectos, codos, tes, tapones para tubo, tapones para racor, tuercas, racores de PVDF

Accesorios Abocardados de PFA con Rosca de Paso Fino

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok

Una Introducción a los Racores: Identificar el Tamaño y Paso de las Roscas

Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Más sobre la Selección de Accesorios

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Компания-производитель криогенных рефрижераторов Bluefors доверяет компонентам и решениям Swagelok для жидкостных и газовых систем.
Soluciones Fiables de Sistemas de Fluidos para la Frontera Científica

Vea por qué el fabricante finlandés de refrigeradores de dilución Bluefors, confía en Swagelok para los componentes y soluciones de sistemas de fluidos que ayudan a hacer posible, entre otras, la informática cuántica o la física experimental.

Топливная система для транспортных средств, работающих на КПГ
Construir Plantas de Semiconductores más Rentables

Vea por qué la elección de piezas y conjuntos de sistemas de fluidos de alta calidad, puede contribuir a acelerar la construcción de instalaciones de fabricación de semiconductores y a reducir el coste total de propiedad durante la vida útil de la instalación.

Компоненты жидкостных и газовых систем Swagelok изготавливаются из материалов, предназначенных для длительной эффективной работы в условиях производства полупроводников.
Mejorar el Rendimiento de los Semiconductores con Aleaciones Optimizadas

Vea cómo los fabricantes de semiconductores pueden mejorar el rendimiento de la producción de extremo a extremo, y mejorar la rentabilidad a largo plazo mediante la selección de los metales adecuados para los componentes críticos de los sistemas de fluidos.

Карл Уайт, обладающий почти 40-летним опытом работы на различных предприятиях, относящихся к цепи поставок в сфере производства полупроводников, рассказывает о прошлом, настоящем и будущем этой отрасли.
P y R: Pasado, Presente y Futuro de la Fabricación de Semiconductores

Vea cómo la colaboración entre los fabricantes de herramientas, los fabricantes de microchips y los proveedores de soluciones para sistemas de fluidos ha permitido que el mercado del semiconductor se mantenga a la altura de las exigencias de la Ley de Moore durante décadas, y hacia dónde nos dirigimos a partir de aquí.