Accesorios Dieléctricos — Uniones
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
# de Pieza Material del Cuerpo Tamaño conexión 1 Tipo de conexión 1 Tamaño conexión 2 Tipo de conexión 2 SS-12-MDE-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Dieléctrico 12 mm Racor Swagelok® SS-4-DE-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Dieléctrico 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-6-DE-1-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Dieléctrico 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® SS-6-DE-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Dieléctrico 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-8-DE-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Dieléctrico 1/2 pulg. Racor Swagelok®
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas