Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones MachoSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
2507-8-P Acero Inoxidable Súper Dúplex 1/2 pulg. NPT macho - - SS-12-P Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - SS-8-P Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - SS-4-P-RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto - - B-4-P Latón 1/4 pulg. NPT macho - - SS-16-P Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - M-4-P Aleación 400 1/4 pulg. NPT macho - - SS-8-P-RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto - - SS-2-P-RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - SS-1-P Acero inoxidable 316 1/16 pulg. NPT macho - - B-8-P Latón 1/2 pulg. NPT macho - - SS-4-P Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-2-P Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - SS-4-P-RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - SS-6-P-RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto - - SS-6-P-RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - SS-8-P-RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - SS-2-P-RS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto - - SS-6-P Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - 2507-8-P-SG2 - 1/2 pulg. NPT macho - - -
Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Hexagonales HuecosSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-4-HPST Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela - - SS-12-HPST Acero inoxidable 316 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela - - SS-4-HP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-8-HPST Acero inoxidable 316 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela - - SS-8-HP Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - SS-2-HP Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - SS-6-HP Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - SS-2-HPST Acero inoxidable 316 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela - - SS-6-HPST Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela - - -
Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones para tuboSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-12-CP Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra - - SS-2-CP Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - SS-4-AN-CP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca hembra Abocardada AN 37° - - SS-6-CP Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - SS-16-CP Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra - - SS-4-CP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-8-CP Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - -
Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones de Cabeza HexagonalSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-16-PST Acero inoxidable 316 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela - - SS-8-PST Acero inoxidable 316 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela - - SS-4-PST Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela - - SS-12-PST Acero inoxidable 316 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela - - SS-6-PST Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas