Accesorios Swagelok® para Tubo de Media Presión (Serie FK)
Los accesorios serie FK reducen el tiempo de instalación y disminuyen los costes de ensamblaje y mantenimiento, a la vez que ofrecen una conexión más fiable y robusta que se traduce en un mayor tiempo de funcionamiento.
Catálogos de Accesorios para Tubo de Media Presión
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156

Comparación de Accesorios para Tubo (Serie FK)
Observe y compare la instalación de la serie FK y de los accesorios de cono y rosca.
Compare los AccesoriosRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

AGI Industries
Vea cómo Swagelok ayudó a AGI Industries a conseguir un rendimiento sin fugas a 15.000 psi en 13.500 puntos potenciales de fuga con las válvulas y accesorios Swagelok serie FK.

Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Operador de Extracción de Petróleo en Alta Mar
Vea cómo Swagelok ayudó a un operador petrolero a reducir el tiempo de instalación y a mejorar el rendimiento general, cambiando las conexiones de cono y rosca existentes por los accesorios Swagelok serie FK.

La Investigación Conjunta de Empa y Swagelok Impulsa el Desarrollo de Innovaciones en el Transporte con Hidrógeno
Los Laboratorios Federales Suizos de Ciencia y Tecnología de los Materiales (Empa) y Swagelok están explorando la viabilidad de las soluciones de transporte basadas en el hidrógeno. Un reciente avance en la investigación derivado de nuestra colaboración incorporó los accesorios Swagelok serie FK dentro de la solución de hidrógeno de Empa. El uso de accesorios serie FK en lugar de los tradicionales racores para tubo Swagelok facilitó significativamente la instalación, a la vez que mejoró la estanqueidad, la fiabilidad y la seguridad.

Accesorios para Tubo de Media Presión Serie FK
Desde la construcción inicial y la puesta en marcha hasta la operación y el mantenimiento diarios, se pone una gran atención a la reducción de los costes totales del ciclo de vida.
Los accesorios y adaptadores para tubo serie FK son fáciles de montar mediante instrucción geométrica o por par de apriete, lo que reduce el tiempo de instalación, los costes de mantenimiento y las paradas. Los cuerpos de acero inoxidable endurecido ofrecen un diseño ligero que ahorra espacio, a la vez que ofrecen un rendimiento estanco en una gran variedad de tipos y materiales de tubo a presiones hasta 1.551 bar (22.500 psi).