Racores para Tubo Swagelok® y Adaptadores
Los racores Swagelok ofrecen un cierre estanco con gas, resistente a la fatiga por vibraciones, incluso en entornos difíciles o en aplicaciones exigentes. Soportan altas presiones y temperaturas extremas y son fáciles de instalar, desmontar y reutilizar en diversas situaciones. Los racores para tubo Swagelok pueden utilizarse con tubo de pared gruesa o delgada, duro o blando, y resisten los efectos de la presión y los ciclos térmicos.
Categorías
Catálogos de Racores para Tubo Galgables y Adaptadores
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Features: Excellent corrosion resistance in chloride-containing environments; Advanced-geometry back ferrule design enhances sealing action; Same gaugeability as traditional Swagelok® tube fittings; Easy installation using hand tools; Available in sizes from 1/4 to 3/4 in.
Manifolds para instrumentación, de montaje directo y remoto, y Sistemas modulares; Manifolds para instrumentación series V, VB y VL de 2, 3 y 5 válvulas; Manifolds de montaje directo serie VE de 2, 3 y 5 válvulas; Manifolds de montaje remoto de 2 válvulas; Sistemas modulares de instrumentación Mod 85
Temperaturas de servicio desde 20 a 204°C (70 a 400ºF); Presiones de servicio hasta 18,9 bar (275 psig); Tamaños desde 1/8 a 1/2 pulg.
Features: Suitable for liquid or gas chromatography; 316 stainless steel construction; Offered in sizes from 1/16 to 1/2 in.
Construcción en acero inoxidable, Junta tórica de FKM fluorocarbono; Cierre fiable y repetitivo; Disponibles en tamaños desde 1/16 a 1 1/2 pulg.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE

Ver los Accesorios de Media y Alta Presión
¿Busca racores que puedan soportar presiones superiores a 11.000 psi? Conozca nuestros accesorios para tubo de media presión serie FK, diseñados para aplicaciones hasta 1551 bar (22.500 psi) y accesorios de cono y rosca para aplicaciones hasta 4134 bar (60.000 psi).
Encuentre Mayores Rangos de PresiónRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Una Introducción a los Racores: Identificar el Tamaño y Paso de las Roscas
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Instalación del Racor Swagelok
Este vídeo muestra los pasos integrales para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.

Racores para tubo y adaptadores hasta 757 bar (11 000 psi)
La sujeción robusta del racor para tubo Swagelok con tecnología patentada de dos férulas es resistente a la fatiga por vibraciones y soporta presiones y temperaturas extremas.
En el diseño de sujeción mecánica de dos férulas, las dos férulas separan las funciones de sellado y de sujeción del tubo con cada férula optimizada para su función. La férula delantera crea el cierre contra el cuerpo del racor y en el diámetro exterior del tubo. Al girar la tuerca, la férula trasera hace avanzar axialmente la férula delantera y aplica radialmente un agarre efectivo del tubo.
Para ayudar a los instaladores a hacer conexiones de tubo más consistentes y sin fugas, este diseño de geometría avanzada con acción de flexión y collarín de sujeción es estándar en todos los racores Swagelok de acero inoxidable de 6 a 25 mm y de 1/4 a 1 pulg. En estos tamaños de racores, la férula trasera Swagelok se convierte en un elemento único en su diseño, gracias al proceso patentado de endurecimiento superficial y a la geometría de contorno avanzada patentada. Este diseño de sujeción mecánica de la férula trasera, amplía aún más el ya de por sí gran rendimiento del diseño de férula tradicional.