Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
# de Pieza Material del Cuerpo Tamaño conexión 1 Tipo de conexión 1 Tamaño conexión 2 Tipo de conexión 2 B-810-NFSET Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - SS-100-NFSET Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® - - SS-10M0-NFSET Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® - - SS-12M0-NFSET Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - SS-200-NFSET Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-400-NFSET Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-600-NFSET Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-6M0-NFSET Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - SS-810-NFSET Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - SS-8M0-NFSET Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® - - B-400-NFSET Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - B-600-NFSET Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - -
# de Pieza Material del Cuerpo Tamaño conexión 1 Tipo de conexión 1 Tamaño conexión 2 Tipo de conexión 2 T-0-OR-111 PTFE Tamaño Normalizado de la Junta tórica 111 - - - VT-7-OR-001-1/2 FKM Fluorocarbono 1/16 pulg. - - - VT-7-OR-006 FKM Fluorocarbono Tamaño Normalizado de la Junta tórica 006 - - - VT-7-OR-010 FKM Fluorocarbono Tamaño Normalizado de la Junta tórica 010 - - - VT-7-OR-012 FKM Fluorocarbono Tamaño Normalizado de la Junta tórica 012 - - - VT-7-OR-014 FKM Fluorocarbono Tamaño Normalizado de la Junta tórica 014 - - - VT-7-OR-111 FKM Fluorocarbono Tamaño Normalizado de la Junta tórica 111 - - - VT-7-OR-116 FKM Fluorocarbono Tamaño Normalizado de la Junta tórica 116 - - - VT-7-OR-120 FKM Fluorocarbono Tamaño Normalizado de la Junta tórica 120 - - - VT-7-OR-215 FKM Fluorocarbono Tamaño Normalizado de la Junta tórica 215 - - - T-0-OR-010 PTFE Tamaño Normalizado de la Junta tórica 010 - - - -
# de Pieza Material del Cuerpo Tamaño conexión 1 Tipo de conexión 1 Tamaño conexión 2 Tipo de conexión 2 SS-402-SC Acero Inoxidable 1/4 pulg. - - - SS-602-SC Acero Inoxidable 3/8 pulg. - - - SS-812-SC Acero Inoxidable 1/2 pulg. - - - -
# de Pieza Material del Cuerpo Tamaño conexión 1 Tipo de conexión 1 Tamaño conexión 2 Tipo de conexión 2 MS-TW-4 - 1/4 pulg. y 6 mm - - - MS-TW-6 - 5/16 pulg, 3/8 pulg. y 8 mm - - - MS-TW-8 - 1/2 pulg. y 12 mm - - - -
# de Pieza Material del Cuerpo Tamaño conexión 1 Tipo de conexión 1 Tamaño conexión 2 Tipo de conexión 2 T-4-RJ-2-T PTFE - - - - T-6-RJ-2-T PTFE - - - - T-8-RJ-2-T PTFE - - - - -
# de Pieza Material del Cuerpo Tamaño conexión 1 Tipo de conexión 1 Tamaño conexión 2 Tipo de conexión 2 B-10M5-8M Latón 10 mm - ID 8 mm Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico B-1215-10 Latón 3/4 pulg. - 5/8 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico SS-12M5-8M Acero Inoxidable 12 mm - ID 8 mm Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico SS-605-3 Acero Inoxidable 3/8 pulg. - 3/16 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico SS-815-6 Acero Inoxidable 1/2 pulg. - 3/8 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico SS-8M5-6M Acero Inoxidable 8 mm - ID 6 mm Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico B-405-170 Latón 1/4 pulg. - ID de 0,17 pulg. Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico B-405-2 Latón 1/4 pulg. - 1/8 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico B-405-3 Latón 1/4 pulg. - 3/16 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico B-605-4 Latón 3/8 pulg. - 1/4 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico B-6M5-4M Latón 6 mm - ID 4 mm Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico B-815-6 Latón 1/2 pulg. - 3/8 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico B-8M5-6M Latón 8 mm - ID 6 mm Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico SS-1015-8 Acero Inoxidable 5/8 pulg. - 1/2 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico SS-10M5-8M Acero Inoxidable 10 mm - ID 8 mm Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico SS-1215-10 Acero Inoxidable 3/4 pulg. - 5/8 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico SS-1215-8 Acero Inoxidable 3/4 pulg. - 1/2 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico SS-12M5-10M Acero Inoxidable 12 mm - ID 10 mm Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico SS-1615-12 Acero Inoxidable 1 pulg. - 3/4 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico SS-1615-14 Acero Inoxidable 1 pulg. - 7/8 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico SS-305-2 Acero Inoxidable 3/16 pulg. - 1/8 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico SS-405-170 Acero Inoxidable 1/4 pulg. - ID de 0,17 pulg. Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico SS-405-2 Acero Inoxidable 1/4 pulg. - 1/8 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico SS-405-3 Acero Inoxidable 1/4 pulg. - 3/16 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico SS-505-3 Acero Inoxidable 5/16 pulg. - 3/16 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico SS-505-4 Acero Inoxidable 5/16 pulg. - 1/4 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico SS-605-277 Acero Inoxidable 3/8 pulg. - ID de 0,277 pulg. Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico SS-605-4 Acero Inoxidable 3/8 pulg. - 1/4 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico SS-6M5-4M Acero Inoxidable 6 mm - ID 4 mm Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico SS-815-4 Acero Inoxidable 1/2 pulg. - 1/4 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico -
# de Pieza Material del Cuerpo Tamaño conexión 1 Tipo de conexión 1 Tamaño conexión 2 Tipo de conexión 2 PFA-423-1 PFA 1/4 pulg. - - - PFA-623-1 PFA 3/8 pulg. - - - PFA-823-1 PFA 1/2 pulg. - - - S-1213-1 Acero al carbono 3/4 pulg. - - - S-1613-1 Acero al carbono 1 pulg. - - - SS-1013-1 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. - - - SS-103-1 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. - - - SS-103-1-B1000 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. - - - SS-10M3-1 Acero inoxidable 316 10 mm - - - SS-1213-1 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. - - - SS-1413-1 Acero inoxidable 316 7/8 pulg. - - - SS-14M3-1 Acero inoxidable 316 14 mm - - - SS-15M3-1 Acero inoxidable 316 15 mm - - - SS-1613-1 Acero inoxidable 316 1 pulg. - - - SS-16M3-1 Acero inoxidable 316 16 mm - - - SS-18M3-1 Acero inoxidable 316 18 mm - - - SS-2003-1 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. - - - SS-203-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. - - - SS-20M3-1 Acero inoxidable 316 20 mm - - - SS-22M3-1 Acero inoxidable 316 22 mm - - - SS-2403-1 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. - - - SS-25M3-1 Acero inoxidable 316 25 mm - - - SS-3M3-1 Acero inoxidable 316 3 mm - - - SS-403-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. - - - SS-4M3-1 Acero inoxidable 316 4 mm - - - SS-503-1 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. - - - SS-603-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. - - - T-303-1 PTFE 3/16 pulg. - - - T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - T-403-1 PTFE 1/4 pulg. - - - T-4M3-1 PTFE 4 mm - - - T-503-1 PTFE 5/16 pulg. - - - T-603-1 PTFE 3/8 pulg. - - - T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - T-813-1 PTFE 1/2 pulg. - - - T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - M-403-1 Aleación 400/R-405 1/4 pulg. - - - M-603-1 Aleación 400/R-405 3/8 pulg. - - - M-813-1 Aleación 400/R-405 1/2 pulg. - - - NY-1013-1 Nilón 5/8 pulg. - - - NY-103-1 Nilón 1/16 pulg. - - - NY-10M3-1 Nilón 10 mm - - - NY-12M3-1 Nilón 12 mm - - - NY-203-1 Nilón 1/8 pulg. - - - NY-403-1 Nilón 1/4 pulg. - - - NY-4M3-1 Nilón 4 mm - - - NY-603-1 Nilón 3/8 pulg. - - - NY-6M3-1 Nilón 6 mm - - - NY-813-1 Nilón 1/2 pulg. - - - NY-8M3-1 Nilón 8 mm - - - SS-12M3-1 Acero inoxidable 316 12 mm - - - SS-28M3-1 Acero inoxidable 316 28 mm - - - SS-2M3-1 Acero inoxidable 316 2 mm - - - SS-303-1 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. - - - SS-3203-1 Acero inoxidable 316 2 pulg. - - - SS-6M3-1 Acero inoxidable 316 6 mm - - - SS-813-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. - - - SS-8M3-1 Acero inoxidable 316 8 mm - - - T-1013-1 PTFE 5/8 pulg. - - - T-103-1 PTFE 1/16 pulg. - - - T-10M3-1 PTFE 10 mm - - - T-1213-1 PTFE 3/4 pulg. - - - T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - T-1613-1 PTFE 1 pulg. - - - T-203-1 PTFE 1/8 pulg. - - - 2507-603-1 Acero Inoxidable Súper Dúplex 3/8 pulg. - - - 2507-813-1 Acero Inoxidable Súper Dúplex 1/2 pulg. - - - 825-403-1 Aleación 825 1/4 pulg. - - - B-1013-1 Latón 5/8 pulg. - - - B-103-1 Latón 1/16 pulg. - - - B-10M3-1 Latón 10 mm - - - B-1213-1 Latón 3/4 pulg. - - - B-12M3-1 Latón 12 mm - - - B-1413-1 Latón 7/8 pulg. - - - B-1613-1 Latón 1 pulg. - - - B-1813-1 Latón 1 1/8 pulg. - - - B-203-1 Latón 1/8 pulg. - - - B-403-1 Latón 1/4 pulg. - - - B-4M3-1 Latón 4 mm - - - B-603-1 Latón 3/8 pulg. - - - B-6M3-1 Latón 6 mm - - - B-813-1 Latón 1/2 pulg. - - - B-8M3-1 Latón 8 mm - - - HC-203-1 Aleación C-276 1/8 pulg. - - - HC-403-1 Aleación C-276 1/4 pulg. - - - HC-603-1 Aleación C-276 3/8 pulg. - - - HC-813-1 Aleación C-276 1/2 pulg. - - - INC-403-1 Aleación 600 1/4 pulg. - - - M-203-1 Aleación 400/R-405 1/8 pulg. - - - -
# de Pieza Material del Cuerpo Tamaño conexión 1 Tipo de conexión 1 Tamaño conexión 2 Tipo de conexión 2 MS-IG-100 - 1/16 pulg. - - - MS-IG-1010 - 5/8 pulg., 14 mm, 15 mm, 16 mm - - - MS-IG-10M0 - 10 mm - - - MS-IG-1210 - 18 mm, 3/4 pulg. - - - MS-IG-1410 - 7/8 pulg., 20 mm, 22 mm - - - MS-IG-1610 - 25 mm, 1 pulg. - - - MS-IG-200 - 1/8 pulg., 2 mm, 3 mm - - - MS-IG-400 - 6 mm, 1/4 pulg. - - - MS-IG-468 - 1/4 pulg., 3/8 pulg., 1/2 pulg., 6 mm, 12 mm - - - MS-IG-500 - 8 mm, 5/16 pulg. - - - MS-IG-600 - 3/8 pulg. - - - MS-IG-612M - 1/4 pulg, 1/2 pulg, 6 mm., 8 mm, 10 mm, 12 mm - - - MS-IG-810 - 12 mm, 1/2 pulg. - - - -
# de Pieza Material del Cuerpo Tamaño conexión 1 Tipo de conexión 1 Tamaño conexión 2 Tipo de conexión 2 SS-402-61 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-602-61 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-812-61 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - -
# de Pieza Material del Cuerpo Tamaño conexión 1 Tipo de conexión 1 Tamaño conexión 2 Tipo de conexión 2 B-402-1K Latón 1/4 pulg. Racor hembra Swagelok® - - SS-202-1K Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor hembra Swagelok® - - SS-402-1K Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor hembra Swagelok® - - SS-812-1K Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor hembra Swagelok® - - B-202-1K Latón 1/8 pulg. Racor hembra Swagelok® - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas