text.skipToContent text.skipToNavigation
специализированные регуляторы

Reguladores de Presión Especializados Swagelok®

Los reguladores de presión especializados están diseñados para satisfacer necesidades de aplicación únicas, como el cambio de botellas de gas, el caldeado con vapor y el regulador para vaciado de tanques.

Solicite más información

Pensados para aplicaciones especiales:

  • Los reguladores vaporizadores de gas caldeados por vapor (serie KSV) se adaptan a los cambios de fase
  • Los reguladores de cambio de botellas de gas (serie KCM) cambian automáticamente entre dos fuentes de gas, haciendo más sencillas y reduciendo las paradas asociadas a los cambios manuales.
  • El regulador para vaciado de tanques suministra gas inerte a baja presión y alto caudal al espacio gaseoso del tanque

Regulador de cambio de botellas (Serie KCM)

Especificaciones

Máxima Presión de Entrada 300 bar (4351 psig) con asiento de PEEK
248 bar (3600 psig)
Las conexiones de las botellas y los accesorios de las mangueras pueden limitar los rangos.
Rangos de Control de Presión 0 a 0,68 bar (0 a 10 psig) hasta 0 a 34,4 bar (0 a 500 psig)
Presiones Nominales de Cambio 6,8, 17,2 y 34,4 bar (100, 250 y 500 psig)
Coeficiente de caudal (Cv) 0,06
Máxima temperatura de servicio 80°C (176°F) con asiento de PCTFE
200°C (392°F) con asiento de PEEK
100°C (212°F) con asiento de PEEK y presión máx. de entrada mayor que 248 bar (3600 psig)

Regulador vaporizador de diafragma alimentado por vapor Serie KSV

Especificaciones

Máxima Presión de Entrada 248 bar (3600 psig)
Rangos de Control de Presión 0 a 0,68 bar (0 a 10 psig) hasta 0 a 34,4 bar (0 a 500 psig)
Coeficiente de caudal (Cv) 0,06 o 0,20
Máxima Presión y Temperatura del Vapor 44,7 bar (650 psig) y 260°C (500°F)
Máxima temperatura de servicio 200°C (392°F)

Reguladores de presión para vaciado de tanques

Especificaciones

Material Construcción en Acero inoxidable 316L
Tamaños de las Conexiones Finales 1/2, 1 y 2 pulg.
Presión de servicio Hasta 16,0 bar (232 psig)
Rangos de Control de Presión 2,0 a 4,0 in. H2O, 5 a 10 mbar (0,07 a 0,14 psig) hasta 20 a 321 in. H2O, 50 a 800 mbar (0,72 a 11,6 psig)
Coeficiente de caudal (Cv) 0,20, 0,30, 1,00
Temperatura –20 a 100°C (–4 a 212° F)

Catálogos de Reguladores Especializados

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Калькулятор Swagelok для расчета параметров расхода регулятора

¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?

Compare el rendimiento de los diferentes reguladores bajo diferentes condiciones de aplicación con nuestro generador de curvas de caudal para reguladores.

Encuentre el Reguladores Adecuado

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Эффект нагнетаемого давления в регуляторах
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador

La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.

Регуляторы Swagelok серии RHPS
Cómo un Programa Exhaustivo de Ensayos Garantiza el Rendimiento Fiable de los Reguladores

¿Se ha preguntado qué tipo de pruebas se hacen a los productos diseñados para operar en condiciones extremas? Entre en los laboratorios, y siga el desarrollo de los reguladores industriales serie RHPS, clasificados para trabajar a temperaturas muy por debajo de cero.

График с кривыми расхода, демонстрирующий падение давления
Cómo Aplanar la Curva de Caudal de un Regulador para Reducir el Droop

El droop es un problema para todos los reguladores reductores de presión. Aprenda cómo minimizar el droop y aplanar la curva de caudal de un regulador con varias configuraciones de reguladores pilotados.

Использование регуляторов для уменьшения временной задержки
Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica

El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.