Reguladores — Recambios y Accesorios
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
# de Pieza Material del Cuerpo Máxima Presión de Entrada Rango de control de presión Puertos Configuración de puertos KPR1D00412A0-KIT - 1,7 bar (25 psig) 0-0,68 bar (0-10 psig) y 0-1,7 bar (0-25 psig) 1/4 pulg. NPT hembra - KPR1F00412A0-KIT Acero inoxidable 316 6,8 bar (100 psig) 0-3,4 bar (0-50 psig) y 0-6,8 bar (0-100 psig) 1/4 pulg. NPT hembra -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas