text.skipToContent text.skipToNavigation
регуляторы обратного давления, куполовидные

Reguladores de Contrapresión Pilotados Swagelok®

Mantenga el control de forma segura con el diseño de piloto de gas de un regulador de contrapresión pilotado.

Solicite más información

Los Reguladores de contrapresión pilotados controlan la presión de entrada o aguas arriba para proteger el equipo sensible de daños caros. Permiten el control dinámico de la presión ofreciendo una presión de entrada más consistente según varía la demanda de caudal. Mantienen el control de forma segura equilibrando la presión de gas de la bóveda contra la fuerza de la presión de entrada.

Catálogos de Reguladores de Contrapresión Pilotados

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Калькулятор Swagelok для расчета параметров расхода регулятора

¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?

Compare el rendimiento de los diferentes reguladores bajo diferentes condiciones de aplicación con nuestro generador de curvas de caudal para reguladores.

Encuentre el Reguladores Adecuado

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Эффект нагнетаемого давления в регуляторах
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador

La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.

Регуляторы Swagelok серии RHPS
Cómo un Programa Exhaustivo de Ensayos Garantiza el Rendimiento Fiable de los Reguladores

¿Se ha preguntado qué tipo de pruebas se hacen a los productos diseñados para operar en condiciones extremas? Entre en los laboratorios, y siga el desarrollo de los reguladores industriales serie RHPS, clasificados para trabajar a temperaturas muy por debajo de cero.

График с кривыми расхода, демонстрирующий падение давления
Cómo Aplanar la Curva de Caudal de un Regulador para Reducir el Droop

El droop es un problema para todos los reguladores reductores de presión. Aprenda cómo minimizar el droop y aplanar la curva de caudal de un regulador con varias configuraciones de reguladores pilotados.

Использование регуляторов для уменьшения временной задержки
Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica

El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.