Reguladores de Presión Caldeados Eléctricamente Swagelok®
Los reguladores de presión vaporizadores KEV, caldeados eléctricamente, están clasificados para utilizarlos en zonas peligrosas y pueden vaporizar muestras líquidas o precalentar muestras de gas para evitar que se condensen.
Solicite más informaciónPensados para aplicaciones especiales:
- Los reguladores vaporizadores de gas caldeados por vapor (serie KSV) se adaptan a los cambios de fase
- Los reguladores de cambio de botellas de gas (serie KCM) cambian automáticamente entre dos fuentes de gas, haciendo más sencillas y reduciendo las paradas asociadas a los cambios manuales.
- El regulador para vaciado de tanques suministra gas inerte a baja presión y alto caudal al espacio gaseoso del tanque
Regulador de cambio de botellas (Serie KCM)
Especificaciones
Máxima Presión de Entrada | 300 bar (4351 psig) con asiento de PEEK 248 bar (3600 psig) Las conexiones de las botellas y los accesorios de las mangueras pueden limitar los rangos. |
Rangos de Control de Presión | 0 a 0,68 bar (0 a 10 psig) hasta 0 a 34,4 bar (0 a 500 psig) |
Presiones Nominales de Cambio | 6,8, 17,2 y 34,4 bar (100, 250 y 500 psig) |
Coeficiente de caudal (Cv) | 0,06 |
Máxima temperatura de servicio | 80°C (176°F) con asiento de PCTFE 200°C (392°F) con asiento de PEEK 100°C (212°F) con asiento de PEEK y presión máx. de entrada mayor que 248 bar (3600 psig) |
Regulador vaporizador de diafragma alimentado por vapor Serie KSV
Especificaciones
Máxima Presión de Entrada | 248 bar (3600 psig) |
Rangos de Control de Presión | 0 a 0,68 bar (0 a 10 psig) hasta 0 a 34,4 bar (0 a 500 psig) |
Coeficiente de caudal (Cv) | 0,06 o 0,20 |
Máxima Presión y Temperatura del Vapor | 44,7 bar (650 psig) y 260°C (500°F) |
Máxima temperatura de servicio | 200°C (392°F) |
Reguladores de presión para vaciado de tanques
Especificaciones
Material | Construcción en Acero inoxidable 316L |
Tamaños de las Conexiones Finales | 1/2, 1 y 2 pulg. |
Presión de servicio | Hasta 16,0 bar (232 psig) |
Rangos de Control de Presión | 2,0 a 4,0 in. H2O, 5 a 10 mbar (0,07 a 0,14 psig) hasta 20 a 321 in. H2O, 50 a 800 mbar (0,72 a 11,6 psig) |
Coeficiente de caudal (Cv) | 0,20, 0,30, 1,00 |
Temperatura | –20 a 100°C (–4 a 212° F) |
Catálogos de Reguladores de Presión Caldeados Eléctricamente
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Reductores de presión; Reguladores de contrapresión; Reguladores para cambio de botella; Modelos Vaporizadores
¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?
Compare el rendimiento de los diferentes reguladores bajo diferentes condiciones de aplicación con nuestro generador de curvas de caudal para reguladores.
Encuentre el Reguladores AdecuadoRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador
La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.
Cómo un Programa Exhaustivo de Ensayos Garantiza el Rendimiento Fiable de los Reguladores
¿Se ha preguntado qué tipo de pruebas se hacen a los productos diseñados para operar en condiciones extremas? Entre en los laboratorios, y siga el desarrollo de los reguladores industriales serie RHPS, clasificados para trabajar a temperaturas muy por debajo de cero.
Cómo Aplanar la Curva de Caudal de un Regulador para Reducir el Droop
El droop es un problema para todos los reguladores reductores de presión. Aprenda cómo minimizar el droop y aplanar la curva de caudal de un regulador con varias configuraciones de reguladores pilotados.
Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica
El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.