Regulador de Rampa Swagelok® para Aplicaciones de Hidrógeno
Diseñado para utilizarse en las aplicaciones de estaciones de servicio de hidrógeno, este regulador de rampa está diseñado para gestionar cambios térmicos y de presión rápidos que pueden afectar a la integridad del sistema.
El regulador pilotado de media presión proporcional Swagelok® para aplicaciones en estaciones de servicio controla la presión durante el repostaje de vehículos de hidrógeno. Añadido a un controlador PID, puede comunicarse con la unidad dispensadora para conseguir el perfil/rampa de control de presión requerido. Su diseño patentado de conjunto extraíble permite realizar el mantenimiento sin necesidad de retirar el producto del sistema dispensador.
Especificaciones
| Materiales del Cuerpo | 316/316L con certificado de material dual y 12% mín. de Ni |
| Conexiones Finales | 9/16 pulgadas cono y rosca o 1/2" racor para tubo de media presión Swagelok® serie FK |
| Presiones de Servicio | Hasta 1050 bar (15.229 psig) de entrada y 875 bar (12.690 psig) de salida |
| Temperatura de Servicio | –40° a 85°C (–40° a 185°F) |
| Junta del Cuerpo | Presión nominal de 1,25 × (< 10 cm3/h), equivalente a H2 |
Ver más sobre los Certificados Swagelok para Energías Limpias
Comparación de Racores para Tubo (Serie FK)
Observe y compare la instalación de la serie FK con los accesorios con cono y rosca.
Compare los Accesorios