Accesorios para Soldar Swagelok®
Los accesorios para soldar Swagelok ofrecen la resistencia y fiabilidad necesarias para mantener la eficiencia y seguridad de los sistemas de fluidos. Los accesorios para soldar a tope y por encastre, incluidos los Micro-Fit®, están disponibles en una gran variedad de formas y tamaños para aplicaciones industriales, de ultra alta pureza y de limpieza especial.
Las conexiones permanentes mediante accesorios soldados de alta integridad, ofrecen solidez y fiabilidad y están disponibles en una amplia gama de modelos que se adaptan a las necesidades de diseño de sus aplicaciones y aleaciones, para satisfacer sus requisitos de calidad y resistencia a la corrosión. Nuestra selección incluye racores Micro-Fit® de alta pureza para soldadura de tubo a tope, soldadura de tubería por encastre y soldadura de tubería a tope, soldadura automática de tubo a tope y soldadura de tubo por encastre, así como adaptadores y anillos de soldadura.
Categorías
Accesorios Micro-Fit para soldadura de tubo a tope de alta pureza
Micro-Fit tube butt weld fittings accommodate systems requiring miniaturization while providing flow and service ratings equal to larger weld fittings.
Accesorios para Soldadura a Tope
Butt weld fitting straights, elbows, tees, and crosses feature a precisely finished diameter to match tube diameter and create high-integrity connections.
Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre
Precisely machined socket weld fittings ensure proper tube fit and feature a thin wall to reduce weld heat input.
Adaptadores para soldar
High-integrity weld adapter fittings provide strength and reliability and meet your requirements for quality and corrosion-resistance.
Anillos de Aportación de Material
Weld rings are used with tube butt weld fittings to help align weld joints and add material to the weld zone during manual or orbital welding.
Catálogos de Accesorios para Soldar
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/8 a 1 pulg; Materiales: aceros inoxidables 316, 316L, 316L VAR y 316L VIM-VAR; Accesorios para equipos de soldadura manual o automática
La Superioridad del Racor Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Instalación del Racor Swagelok
Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.
Accesorios para Soldar
Swagelok ofrece accesorios para soldar en una gran variedad de materiales, tamaños y formas para aplicaciones industriales y de alta pureza. Las conexiones permanentes y de alta integridad proporcionan resistencia y fiabilidad en una gama de aleaciones para adaptarse a sus requisitos de calidad y resistencia a la corrosión.
Nuestra selección incluye:
- Accesorios para Soldadura de Tubo a Tope Micro-Fit® de Alta Pureza
- Accesorios para soldadura de tubería por encastre
- Accesorios Subacuáticos para Soldar
- Accesorios para soldadura automática de tubo a tope
- Accesorios para soldadura de tubo a tope
- Accesorios para soldadura automática de tubo por encastre
- Accesorios para soldadura de tubo por encastre
- Accesorios adaptadores para soldar