text.skipToContent text.skipToNavigation
A Swagelok tube cutting tool

Tubo y Accesorios para Tubo Swagelok®

Tener acceso a las herramientas y accesorios adecuados es importante cuando se trabaja con tubo de pequeño diámetro utilizado en muchos sistemas de fluidos industriales. Nuestras herramientas de corte y preparación de tubo pueden ayudarle a cortar, doblar y desbarbar el tubo de forma consistente, lo que favorece un rendimiento sin fugas, y los sistemas de soporte pueden asegurar que su tubo permanezca estable en las aplicaciones de uso final.

Catálogos de Tubo y Accesorios para Tubo

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Swagelok bench top tube bender

Dobladora de Tubo para Banco Swagelok

Utilice la dobladora de tubo para banco Swagelok® para doblar de forma precisa, repetible y de alta calidad tubo de la mayoría de los materiales. Tanto si utiliza tubo de pequeño diámetro y pared delgada como tubo de gran diámetro y pared gruesa, este vídeo ofrece consejos y buenas prácticas para el doblado del tubo.

Vea la Dobladora de Tubo en Funcionamiento

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Swagelok onsite leak detection services
Cómo Evitar las Fugas del Sistema: La Importancia de una Buena Preparación del Tubo

El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.

Green Alternative Systems gauge
Caso Práctico: Swagelok Ayuda a Green Alternative Systems a Controlar los Costes Laborales con Soluciones de Doblado de Tubo

Gracias a la ayuda de Swagelok probando formas de controlar los costes laborales, Green Alternative Systems (GAS) experimentó una reducción del tiempo de producción del 75% – que se tradujo en un ahorro en costes de 224.000 dólares anuales. Lea más acerca de los resultados de la colaboración.

Swagelok hand tube bender in use
Las Tres "T" para Conseguir un Sistema de Tubos Complejo

Vea cómo las tres "T" del uso de una dobladora de tubo manual pueden ayudarle a conseguir un sistema complejo de tubo con menos puntos de fuga y un caudal eficaz.

Swagelok hand tube bender in use
Cómo Utilizar una Dobladora de Tubo Manual Swagelok

Vea cómo utilizar una dobladora de tubo manual para realizar con precisión y eficacia curvas de 90° y 180° . Las dobladoras manuales Swagelok® doblan el tubo con alta calidad y en la mayoría de los materiales que pueden ser utilizados con los racores Swagelok.

Tubing accessories

Accesorios para Tubo

El tubo metálico ofrece una serie de ventajas sobre la tubería en aplicaciones concretas de sistemas de fluidos industriales. Sin embargo, la elección del tubo adecuado es sólo el primer paso para construir un sistema de fluidos de alto rendimiento. Hay que asegurarse de que el tubo esté bien:

  • Preparado, habiendo sido cortado y desbarbado uniformemente para evitar problemas de caudal y fugas potenciales.
  • Doblado para evitar que el tubo se dañe, ya que se utilizan curvas para minimizar el número de conexiones necesarias
  • Sujeto, para evitar problemas relacionados con las vibraciones durante el funcionamiento

Swagelok tiene disponible una gran variedad de sistemas de corte, preparación, doblado y soporte del tubo para ayudarle a obtener el mejor rendimiento de sus sistemas de fluidos. Descubra cómo pueden beneficiarle nuestras herramientas fáciles de usar.