text.skipToContent text.skipToNavigation
обжимные инструменты

Herramientas de Preensamblaje Swagelok®

Las herramientas de deformación Swagelok se utilizan para agilizar la instalación de los racores Swagelok, preensamblando las férulas en el tubo para simplificar la instalación en espacios reducidos o para agilizar la instalación cuando se van a utilizar grandes cantidades de racores Swagelok.

Solicite más información

Queremos simplificar al máximo aprovechar las ventajas de utilizar los racores Swagelok®, por lo que tenemos disponibles varios tipos de herramientas de preensamblaje para simplificar la instalación de nuestros racores para tubo en aplicaciones exigentes.:

  • Unidades de deformación de alto volumen (HVSU) Swagelok, actuadas neumáticamente y controladas electrónicamente, para el preensamblaje del tubo utilizado en aplicaciones en las que es necesario instalar un gran número de racores para tubo.
  • Herramientas de deformación manuales que permiten preensamblar el tubo en lugares donde es difícil acceder a los racores por falta de espacio.
  • Las unidades hidráulicas de deformación con matrices intercambiables Swagelok preensamblan las férulas Swagelok sobre el tubo antes de la instalación, produciendo conexiones Swagelok 100% galgables en la instalación inicial

Catálogos de Herramientas de Deformación

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Жидкостные и газовые системы с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

La Superioridad del racor Swagelok®

Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.

Descubra la Ventaja

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Использование многопатронного гидравлического обжимного аппарата Swagelok
Utilizar la Unidad Hidráulica de Deformación con Matrices Intercambiables Swagelok®

Vea cómo utilizar la Unidad hidráulica de deformación con matrices intercambiables (MHSU) Swagelok para preensamblar conjuntos de férulas en tamaños de tubo específicos.

Ручной трубогиб Swagelok в действии
Encuentre la Herramienta Correcta para el Trabajo: Consideraciones sobre el Equipo de Planta

¿Qué herramientas y equipos deben tener a mano los operarios y técnicos de la planta en todo momento? Desde los sistemas avanzados de soldadura orbital hasta las herramientas básicas de desbarbado de tubo, hay herramientas esenciales para cada conexión, y es conveniente estar preparado.

Сервисы Swagelok по выявлению утечек на объекте
Cómo Evitar las Fugas del Sistema: La Importancia de una Buena Preparación del Tubo

El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.

Манометр Green Alternative Systems
Caso Práctico: Swagelok Ayuda a Green Alternative Systems a Controlar los Costes Laborales con Soluciones de Doblado de Tubo

Gracias a la ayuda de Swagelok probando formas de controlar los costes laborales, Green Alternative Systems (GAS) experimentó una reducción del tiempo de producción del 75% – que se tradujo en un ahorro en costes de 224.000 dólares anuales. Lea más acerca de los resultados de la colaboración.