text.skipToContent text.skipToNavigation
многопатронные обжимные аппараты (mhsu)

Unidad Hidráulica de Deformación con Matrices Intercambiables (MHSU) Swagelok®

Utilice las unidades hidráulicas de deformación con matrices intercambiables Swagelok para preensamblar las férulas Swagelok sobre el tubo antes de la instalación, produciendo conexiones Swagelok 100% galgables en la instalación inicial.

Solicite más información

La Unidad de deformación hidráulica (MHSU) reduce el tiempo de ensamblaje e instalación de los racores Swagelok, preensamblando las férulas en el tubo. Permite marcar el tubo para asegurar su correcta introducción hasta el asiento de la unidad. La MHSU está disponible en dos tamaños de unidad, con herramientas para tubo y adaptadores a tubo de 12 a 25 mm y de 1/2 a 1 pulgada, y tubo y adaptadores a tubo de de 25 a 50 mm y 1 a 2 pulgadas.

Catálogos de Herramientas de Deformación

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Стендовый трубогиб Swagelok

Dobladora de Tubo para Banco Swagelok

Utilice la dobladora de tubo para banco Swagelok® para doblar de forma precisa, repetible y de alta calidad tubo de la mayoría de los materiales. Tanto si utiliza tubo de pequeño diámetro y pared delgada como tubo de gran diámetro y pared gruesa, este vídeo ofrece consejos y buenas prácticas para el doblado del tubo.

Vea la Dobladora de Tubo en Funcionamiento

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Сервисы Swagelok по выявлению утечек на объекте
Cómo Evitar las Fugas del Sistema: La Importancia de una Buena Preparación del Tubo

El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.

Манометр Green Alternative Systems
Caso Práctico: Swagelok Ayuda a Green Alternative Systems a Controlar los Costes Laborales con Soluciones de Doblado de Tubo

Gracias a la ayuda de Swagelok probando formas de controlar los costes laborales, Green Alternative Systems (GAS) experimentó una reducción del tiempo de producción del 75% – que se tradujo en un ahorro en costes de 224.000 dólares anuales. Lea más acerca de los resultados de la colaboración.

Ручной трубогиб Swagelok в действии
Las Tres "T" para Conseguir un Sistema de Tubos Complejo

Vea cómo las tres "T" del uso de una dobladora de tubo manual pueden ayudarle a conseguir un sistema complejo de tubo con menos puntos de fuga y un caudal eficaz.

Ручной трубогиб Swagelok в действии
Cómo Utilizar una Dobladora de Tubo Manual Swagelok

Vea cómo utilizar una dobladora de tubo manual para realizar con precisión y eficacia curvas de 90° y 180° . Las dobladoras manuales Swagelok® doblan el tubo con alta calidad y en la mayoría de los materiales que pueden ser utilizados con los racores Swagelok.